StarTech.com

Cable KVM Audio y Vídeo de 1,8m Todo en Uno VGA USB A USB B HD15 Mini Jack Micrófono Altavoces - 4 en 1

Conecte video VGA de alta resolución, USB, audio y micrófono - todo con un sólo cable

ID del Producto: USBVGA4N1A6

  • Cable de video de alta calidad que utiliza cableado de par trenzado y coaxial para mantener señales de video óptimas
  • Diseño de cable único que ayuda a reducir el enredo de cables
13,99 € EUR sin IVA
16,93 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - USB B (4 pines) Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Características Físicas
Longitud del Cable 1.8 m [6 ft]
Peso del Producto 475 g [16.8 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 32.6 cm [12.8 in]
Ancho de la Caja 22 mm [0.9 in]
Longitud de la Caja 25.1 cm [9.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 475 g [16.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable para KVM VGA USB 6 pies

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable KVM 4 en 1 de 1,8m con DVI USB Audio y Micrófono
USBDVI4N1A6
Cable KVM 4 en 1 de 1,8m con DVI USB Audio y Micrófono

Conecte video DVI de alta resolución, USB, audio y micrófono - todo con un sólo cable

14,99 € sin IVA
18,14 € con IVA
Cable KVM de 1,8m Todo en Uno VGA USB A USB B HD15 - 6ft Pies 2 en 1
SVUSB2N1_6
Cable KVM de 1,8m Todo en Uno VGA USB A USB B HD15 - 6ft Pies 2 en 1

Conecte ordenadores equipados con VGA y USB a un Conmutador KVM utilizando un sólo cable

10,99 € sin IVA
13,30 € con IVA

Accesorios