StarTech.com

Consola KVM con Carcasa Resistente de Ordenador Portátil a Servidor

Utilice este adaptador de crash cart USB para convertir su ordenador portátil en una consola KVM portátil para acceder a servidores, cajeros automáticos y quioscos y facilitar la transferencia de ficheros y la captura de vídeos

ID del Producto: NOTECONS02X

  • Rendimiento duradero, gracias a la caja revestida con goma
  • Máxima portabilidad, con tamaño compacto que ocupa poco espacio, cables KVM integrados y alimentación USB
  • Fácil instalación, tipo plug-and-play
Ver otros
  • Cables integrados que reducen la tensión, lo cual evita que se rompan o se desgasten
  • Admite el uso compartido de ficheros y la captura de vídeos entre su ordenador portátil y el servidor conectado
  • Visualización optimizada con ajuste a escala de vídeo automáticamente que redimensiona el panel de visualización para evitar las barras de desplazamiento
  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
  • Indicadores LED para enlace de consola, USB y vídeo
  • Compatibilidad con dispositivos de generación anterior e industriales
660,99 € EUR sin IVA
799,80 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 1
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection No
Resolución Analógica Máxima 1920x1200 @ 60Hz
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Conector(es)
Conectores del Host 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Interfaz(ces) de Consola 1 - USB Mini B (5 pines) Hembra Input
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.9 a 10.15
Linux 2.6 a 4.11 Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Nota If you're interfacing with a Linux device, this adapter is only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S English configuration
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace Consola del Usuario/USB
1 - Enlace Host/Servidor de Video (VGA)
1 - Enlace Mouse/Teclado (USB) del Host/Servidor
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 80%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.2 cm [0.9 in]
Ancho del Producto 88 mm [3.5 in]
Color Negro
Longitud del Cable 416 mm [16.4 in]
1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Longitud del Producto 12.5 cm [4.9 in]
Peso del Producto 244 g [8.6 oz]
Profundidad del Producto 115 mm [4.5 in]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 47 mm [1.9 in]
Ancho de la Caja 16.5 cm [6.5 in]
Longitud de la Caja 30.1 cm [11.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 kg [1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador resistente para crash cart
1 - Cable USB A a Mini-B
1 - Tecla Software USB
1 - Guía de inicio rápido

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.9 a 10.15
Linux 2.6 a 4.11 Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Crash Cart USB KVM para Ordenador Portátil
NOTECONS01
Adaptador Crash Cart USB KVM para Ordenador Portátil

Convierta cualquier ordenador portátil en una consola para servidores, ordenadores, cajeros automáticos, kioscos y más

543,99 € sin IVA
658,23 € con IVA
Adaptador Crash Cart USB con Transferencia de Ficheros y Captura de Vídeo
NOTECONS02
Adaptador Crash Cart USB con Transferencia de Ficheros y Captura de Vídeo

Consola Portátil KVM | Vídeo VGA | 1920 x 1200 60Hz | Cables Incluidos

610,99 € sin IVA
739,30 € con IVA
Adaptador de Consola KVM de 2 Puertos - de Ordenador Portátil a Servidor
SV231USBLC
Adaptador de Consola KVM de 2 Puertos - de Ordenador Portátil a Servidor

Convierta al instante su ordenador portátil en una consola KVM con 2 puertos, mediante la conexión a un adaptador de crash cart de montaje en rack

955,99 € sin IVA
1.156,75 € con IVA
Cable Conmutador KVM con Función de Transferencia de Ficheros por USB 3.0 para 2 Ordenadores
SVUSB3DSA
Cable Conmutador KVM con Función de Transferencia de Ficheros por USB 3.0 para 2 Ordenadores

Transfiera ficheros y controle dos ordenadores con sistema Windows, mediante un solo teclado y ratón

100,99 € sin IVA
122,20 € con IVA

Accesorios