StarTech.com

Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Vídeo VGA HD15 USB 2.0 USB A - 1U Rack Estante

Controle hasta 8 ordenadores equipados con puertos VGA y USB desde un único teclado, ratón y monitor

ID del Producto: SV831DUSBU

  • Soporta conmutación mediante teclas de acceso directo y botones pulsadores en el panel frontal
  • El menú OSD ofrece una función de seguridad que posibilita la protección por contraseña de cada una de las PCs conectadas
  • Permite identificar y seleccionar ordenadores de acuerdo a los nombres asignados a través del menú OSD
Ver otros
  • Función auto-scan para seleccionar ordenadores en forma secuencial
  • Configuración en cascada para ampliar las funciones del sistema
  • Interfaz de consola USB
  • Configuración del sistema a través de plug-and-play
  • Resoluciones de Pantalla Plana Admitidas: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
  • Resoluciones 4 : 3 Admitidas: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
  • Soporta la combinación de Teclado y Ratón USB en una única conexión USB
466,99 € EUR sin IVA
565,06 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cables Incluidos No
Cantidad de Puertos KVM 8
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada 64
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
MTBF 150000 horas
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
Conector(es)
Conectores del Host 8 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Verde - Encendido
8 - Rojo - PC Seleccionada
8 - Verde - PC Online
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.6A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.5 cm [1.8 in]
Ancho del Producto 54 cm [21.3 in]
Color Negro
Peso del Producto 2.9 kg [6.4 lb]
Profundidad del Producto 180 mm [7.1 in]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 26.8 cm [10.6 in]
Ancho de la Caja 89 mm [3.5 in]
Longitud de la Caja 57.3 cm [22.6 in]
Peso (de la Caja) del Envío 3.3 kg [7.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM USB StarView de 8 Puertos
2 - Soportes de Montaje
1 - Caja de tornillos
1 - Pack de Topes de Goma
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual del Usuario
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Accesorios