StarTech.com

Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Vídeo VGA HD15 USB 2.0 USB A PS/2 - 1U Rack Estante

Controle hasta 8 ordenadores conectados a través de USB o PS/2 desde un único teclado, ratón y monitor

ID del Producto: SV831DUSBGB

  • Conexión de sistemas de ordenadores basados en USB y PS/2
  • Independiente del sistema operativo – no requiere software ni controladores
  • Función de escaneo automático para pasar por los ordenadores en forma secuencial
Ver otros
  • Configuración en cascada para ampliar la capacidad del sistema
  • Botones en el panel frontal y comandos de acceso directo para permitir una conmutación fácil y rápida
  • Menú en Pantalla (OSD) para identificar los ordenadores conectados
  • Interfaces USB y PS2 de consola para teclado y ratón
  • Opción de seguridad OSD – permite que las PCs seleccionadas queden protegidas por contraseña evitando el uso no autorizado
  • Robusto chasis de metal de 1U para usar en entornos adversos y economizar el espacio de los gabinetes
447,99 € EUR sin IVA
542,07 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cables Incluidos No
Cantidad de Puertos KVM 8
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB y PS/2
Sistema En Cascada
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada 64
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
MTBF 150000 horas
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1440 @60hz
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.6 A
Consumo de Energía 5.4
Corriente de Entrada 0.2 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 9V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.5 cm [1.8 in]
Ancho del Producto 18 cm [7.1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 43.8 cm [17.2 in]
Peso del Producto 2.9 kg [6.4 lb]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 26.4 cm [10.4 in]
Ancho de la Caja 88 mm [3.5 in]
Longitud de la Caja 59.5 cm [23.4 in]
Peso (de la Caja) del Envío 3.5 kg [7.6 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM StarView de 8 Puertos
1 - Soportes de Montaje (16/8 puertos solamente)
1 - Cable Y para mouse y teclado PS/2 (puertos solamente)
1 - Adaptador de Alimentación RU
1 - Adaptador de Alimentación UE
4 - Patas de goma
1 - Manual del Usuario
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Accesorios