Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Switch Conmutador KVM Remoto de 1 Puerto VGA PS/2 USB por IP con Virtual Media Power Control

ID del Producto: SV1108IPPWEU

Control a distancia de un servidor o PC a través de Internet, con control a distancia incorporado de administración de la alimentación y RS232

Características
  • Control total a nivel de BIOS de un sistema remoto, a través de Internet

  • Interruptor de alimentación de un solo puerto integrado para control remoto de la alimentación

  • Soporte para teclado y ratón USB o PS/2

Más Características . . .
  • Soporta resoluciones de hasta 1600x1200

  • Se incluyen todos los cables KVM necesarios

  • Puerto de medios virtuales USB para la emulación de un disco y la transferencia de archivos, incluida la instalación completa de aplicaciones y sistemas operativos remotos

  • Inicio de sesión basado en navegador permite la compatibilidad con la mayoría de los sistemas operativos

  • Cliente Java disponible para los sistemas Windows®

  • Las funciones de seguridad incluyen: inicio cifrado de sesión SSL, filtrado de IP/MAC, protección mediante contraseña, cifrado (DES 56 bits, 3DES 168 bits, AES 256 bits, RC4 128 bits) y autenticación externa (RADIUS, LDAP, LDAPS, Active Directory)

  • Soporte de consola RS-232 para acceso a terminales Telnet o SSH

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO AMAZES OFDEES TPOES
ESPES
Disponible en
538,99 € EUR sin IVA
646,79 € con IVA

ID: SV1108IPPWEU

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El conmutador KVM a través de IP con control remoto de 1 puerto y control de alimentación IP y medios virtuales, modelo SV1108IPPWEU, permite controlar un servidor con USB o PS/2 remotamente, a través de una red LAN o de Internet, así como acceder al interruptor de alimentación remoto para apagado o encendido según sea necesario.

El conmutador KVM a través de IP con 1 puerto incluye todos los cables KVM necesarios y ofrece control KVM a partir del nivel BIOS. Fácil reinicio, control de todo el proceso de arranque e interacción con el sistema conectado, además de que el interruptor de alimentación de un solo puerto integrado permite el encendido o apagado remoto del servidor. El soporte para RS232 también permite conectar con un dispositivo de consola serial a través de Telnet o SSH.

La función de medios virtuales permite ejecutar archivos a través de USB desde la consola remota, como si fueran archivos locales en el servidor conectado. Perfecto para actualizaciones o instalaciones remotas de controladores, programas, aplicaciones o el sistema operativo.

La utilidad de navegador basada en Java garantiza que la unidad de control remoto de IP es compatible con los diferentes navegadores actuales, así como prácticamente todos los sistemas operativos del mercado.

Varias funciones de seguridad integrada garantizan una conexión IP KVM fiable de un solo puerto, incluida la protección mediante contraseña, filtrado de direcciones IP/MAC, autenticación externa (RADIUS, LDAP, LDAPS, Active Directory) y cifrado avanzado (DES 56 bits, 3DES 168 bits, AES 256 bits, RC4 128 bits).

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • KVM a través de IP ofrece acceso remoto completo con control del nivel de BIOS
  • Encendido o apagado remoto del servidor mediante el interruptor integrado IP de alimentación
  • Conexión segura con cifrado avanzado y soporte para autenticación
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • Acceso remoto a un servidor de uso esencial
  • Acceso remoto a nivel de BIOS a servidores en co-ubicaciones y en ISP y MSP
  • Ideal para medianas y pequeñas empresas que requieren acceso a servidores individuales sin poner en peligro la seguridad de los otros
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 1
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB y PS/2
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Características de Seguridad 3DES
AES
Cifrado SSL de 128bits
DES
Filtrado de Direcciones MAC
Filtrado de IPs
RC4
Control IP KVM
Hot-Key Selection
Protocolos Admitidos RADIUS, LDAP, LDAPS, Active Directory
TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, DHCP, SSL, ARP, DNS, ICMP, CHAP, PPP
Resolución Analógica Máxima 1600x1200 @ 60Hz
Resoluciones Admitidas 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1152x864, 1024x768, 800x600, 720x400, 640x480
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo
Soporte DVI No
Soporte para Selección de Puertos Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
Conector(es)
Conectores del Host 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Mini B (5 pines) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Los ordenadores de usuario remotos y el servidor conectado pueden utilizar cualquier sistema operativo capaz de ejecutar Sun Java Runtime Environment (JRE) 6, actualización 3 o superior
Navegadores compatibles para el inicio de sesión remoto: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mozilla y Netscape. Consulte el manual del producto para información sobre las versiones compatibles
Indicadores
Indicadores LED 1 - 10/100 Mbps (Naranja/verde)
1 - Encendido
1 - Enlace
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2.4 A
Consumo de Energía 6.3
Corriente de Entrada 0.5 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 5.3 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 42 mm [1.7 in]
Ancho del Producto 82 mm [3.2 in]
Color Negro
Longitud del Producto 310 mm [12.2 in]
Peso del Producto 869 g [30.7 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.2 kg [4.9 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM a través de IP con alimentación remota
1 - Cable de consola
1 - Cable de medios virtuales USB 2.0
1 - Cable KVM USB
1 - Cable PS/2 para conmutador KVM
1 - Kit de montaje en estante
1 - Adaptador de Alimentación
1 - CD del Software
1 - Manual de instrucciones (en CD)
1 - Guía de inicio rápido
Certificaciones

Cables de Conexión Cat 6 (1)

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH6BL

Cable de Red 1,8m Categoría Cat6 UTP RJ45 Gigabit Ethernet ETL - Patch Moldeado - Azul

Realice conexiones Gigabit con capacidad de Alimentación a través de Ethernet

2,99 € sin IVA
3,59 € con IVA

Cables DB9 y Cables DB25 (1)

Cable 2m Extensión Directo Straight Through Serie Serial RS232 Vídeo EGA DB9 Macho a Hembra
MXT1002MBK

Cable 2m Extensión Directo Straight Through Serie Serial RS232 Vídeo EGA DB9 Macho a Hembra

Alargue la conexión entre los dispositivos seriales DB9 en hasta 2 m

4,99 € sin IVA
5,99 € con IVA

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.