StarTech.com

Conmutador KVM de 4 puertos con VGA doble y concentrador USB 2.0 de 2 puertos

Controle cuatro ordenadores con VGA doble y USB mediante un conjunto de periféricos de audio y una consola para dos monitores

ID del Producto: SV431DVGAU2A

  • Máxima productividad, gracias a la posibilidad de doble pantalla y acceso multiordenador
  • Sencillo funcionamiento, gracias a la conmutación mediante teclas de acceso rápido y botones
  • Comparta sus dispositivos periféricos USB mediante el concentrador USB integrado con 2 puertos
Ver otros
  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
  • Compatibilidad con consola para altavoz y micrófono de 3,5mm
345,99 € EUR sin IVA
418,65 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cables Incluidos No
Cantidad de Puertos KVM 4
Montaje en Rack Opcional
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 2
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
MTBF 145000 horas
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1200
Resoluciones Admitidas up to 1920 x 1200
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte DVI No
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)
Conectores del Host 8 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input
8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input
4 - USB B (4 pines) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Output
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Verde - Encendido
4 - Indicadores de selección de PC
4 - Rojo - Indicador de PC
4 - Verde - PC Detectada
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.8A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 6 cm [2.4 in]
Ancho del Producto 13.5 cm [5.3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 22 cm [8.7 in]
Peso del Producto 1.2 kg [2.7 lb]
Profundidad del Producto 130 mm [5.1 in]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 28 mm [1.1 in]
Ancho de la Caja 25.5 cm [10 in]
Longitud de la Caja 33 cm [13 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.8 kg [3.9 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM USB con VGA doble
1 - adaptador de alimentación universal (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador KVM de 2 puertos con VGA doble y concentrador USB 2.0 de 2 puertos
SV231DVGAU2A
Conmutador KVM de 2 puertos con VGA doble y concentrador USB 2.0 de 2 puertos

Acceda a dos ordenadores con doble vídeo y dos periféricos USB compartidos desde una única estación de trabajo

259,99 € sin IVA
314,59 € con IVA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI VGA Audio 4 Puertos USB 1920x1200
SV231DDVDUA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI VGA Audio 4 Puertos USB 1920x1200

Comparta un teclado y un ratón así como también 1 pantalla/monitor VGA y 1 DVI entre 2 ordenadores multimedia

250,99 € sin IVA
303,70 € con IVA
Conmutador Switch KVM 4 Ordenadores 2 Monitores Dobles DVI VGA Audio Puertos USB 1920x1440
SV431DDVDUA
Conmutador Switch KVM 4 Ordenadores 2 Monitores Dobles DVI VGA Audio Puertos USB 1920x1440

Comparta un teclado y un ratón así como también 1 pantalla/monitor VGA y 1 DVI con cuatro ordenadores multimedia

373,99 € sin IVA
452,53 € con IVA
Conmutador Switch KVM - 2 puertos USB 2.0 - Audio Vídeo DisplayPort 2 Monitores
SV231DPDDUA
Conmutador Switch KVM - 2 puertos USB 2.0 - Audio Vídeo DisplayPort 2 Monitores

Controle 2 ordenadores con puertos dobles DVI de alta resolución a través de una consola

369,99 € sin IVA
447,69 € con IVA
Conmutador Switch KVM - 2 puertos - USB 2.0 - Audio Vídeo DVI de Doble Enlace
SV231DVIUAHR
Conmutador Switch KVM - 2 puertos - USB 2.0 - Audio Vídeo DVI de Doble Enlace

Controle dos ordenadores multimedia con puertos DVI de alta resolución desde una consola

256,99 € sin IVA
310,96 € con IVA
Conmutador Switch KVM 4 Ordenadores 2 Monitores Dobles DVI Audio 4 Puertos USB 2048x1536
SV431DD2DUA
Conmutador Switch KVM 4 Ordenadores 2 Monitores Dobles DVI Audio 4 Puertos USB 2048x1536

Comparta un teclado, un ratón y pantallas/monitores DVI duales entre cuatro ordenadores multimedia

479,99 € sin IVA
580,79 € con IVA
Conmutador Switch KVM 4 puertos Vídeo DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600
SV431DPUA
Conmutador Switch KVM 4 puertos Vídeo DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600

Comparta un teclado, ratón, y pantalla DisplayPort entre 4 sistemas multimedia de alta resolución

358,99 € sin IVA
434,38 € con IVA
Conmutador Switch KVM 1U OSD y Cables 16 puertos USB A Vídeo VGA HD15
SV1631DUSBUK
Conmutador Switch KVM 1U OSD y Cables 16 puertos USB A Vídeo VGA HD15

Completo Kit de KVM USB de 16 puertos con cables y accesorios incluidos

864,99 € sin IVA
1.046,64 € con IVA

Accesorios