Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable Conmutador KVM con Función de Transferencia de Ficheros por USB 3.0 para 2 Ordenadores
Transfiera ficheros y controle dos ordenadores con sistema Windows, mediante un solo teclado y ratón
ID del Producto: SVUSB3DSA
- Uso compartido de teclado, ratón y pantalla entre 2 sistemas Windows®
- Conexión USB 3.0 única por sistema
- Soporte para la transferencia de archivos y el uso compartido del contenido del Portapapeles
- Soporte para el control mediante pantalla táctil
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
El conmutador KVM de intercambio de sistema dual y 2 puertos USB 3.0, modelo SVUSB3DSA, permite el uso compartido de vídeo, entrada de teclado/ratón y la transferencia de archivos entre dos sistemas Windows®, todo ello a través de una conexión USB 3.0 estándar con cada uno. Una vez efectuada la conexión, es posible desplazar el cursor del ratón de forma normal entre sistemas, para un control KVM continuado.
Este conmutador KVM USB permite el uso compartido (en modo extendido o de duplicación) desde cualquiera de los ordenadores, lo cual convierte al segundo ordenador portátil, tableta o PC de sobremesa en una pantalla compartida. El soporte integrado para pantalla táctil permite que uno o ambos sistemas conectados funcionan con pantalla táctil, a fin de controlar el ordenador cuya pantalla se ha duplicado o extendido.
El soporte integrado para la transferencia de archivos facilita el uso compartido de archivos a través de la conexión USB 3.0 del KVM. Con tan solo pulsar un botón se abre una pantalla de transferencia de archivos que permite arrastrar y soltar, o bien copiar/pegar, los archivos en cualquier directorio del ordenador opuesto. El dispositivo también soporta el uso compartido del Portapapeles, a fin de copiar y pegar texto de un sistema a otro.
La interfaz USB 3.0 ofrece un canal de datos a 5 Gbps que garantiza operaciones sin fallos de transferencia de archivos y transmisión/uso compartido de vídeo, a la vez que ofrece retrocompatibilidad con USB 2.0.
Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
La ventaja de StarTech.com
- Uso compartido de los recursos de vídeo entre sistemas conectados, con pantalla en modo compartido extendido o de duplicación
- Permite guardar los archivos de datos donde sea necesario, con soporte para la fácil transferencia de ficheros
- Permite disfrutar de dos sistemas mediante control KVM, a través de un solo cable USB 3.0
Aplicaciones
Uso compartido de los recursos de la tarjeta de vídeo y del disco duro entre dos ordenadores, con soporte para el uso compartido de la pantalla y de la transferencia de archivos
Control de dos sistemas mediante un solo conjunto de teclado y ratón
Uso de un tablet u ordenador portátil Windows® con pantalla táctil para controlar un sistema estándar no táctil
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Esprinet | SVUSB3DSA | |
UPC Code | 065030855259 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cables Incluidos | Sí | |
Cantidad de Puertos KVM | 2 | |
ID del Conjunto de Chips | MCT - WH90 | |
Montaje en Rack | No | |
Plataformas Admitidas | USB 3.0 | |
Rendimiento | ||
Cantidad Máxima de Usuarios | 1 | |
Control IP KVM | No | |
Hot-Key Selection | No | |
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo | No | |
Conector(es) | ||
Conectores del Host | 2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho | |
Software | ||
Compatibilidad OS | Windows® 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) | |
Observaciones / Requisitos | ||
Requerimientos del Sistema y Cables | Puerto USB 2.0/3.0 disponible (USB 3.0 recomendado) | |
CPU: Intel Core i3 2,8 GHz o superior RAM (memoria): 2 GB o superior |
||
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | 0% a 85% RH (humedad relativa, sin condensación) | |
Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 75°C (14°F to 167°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 9 mm [0.4 in] | |
Ancho del Producto | 19 mm [0.7 in] | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 1.5 m [4.9 ft] | |
Longitud del Producto | 49 mm [1.9 in] | |
Peso del Producto | 35 g [1.2 oz] | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 165 g [5.8 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable conmutador KM USB 3.0 | |
1 - CD de Controladores | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Compatibilidad


Productos Relacionados
Cable Switch Conmutador KM USB de 2 Puertos con Transferencia de Datos Archivos para Mac o PC
Control y transferencia de archivos entre dos sistemas Windows® o Mac®, mediante un solo teclado y ratón
Consola KVM USB 2.0 con Transferencia de Archivos y Captura de Vídeo para Portátil - Adaptador Crash Cart
Convierta cualquier ordenador portátil en una consola portátil para servidores en rack, ordenadores, terminales ATM, quioscos, etc.
Conmutador Switch KVM 2 puertos HDMI USB Audio con Cables Integrados - 1080p
Control de dos ordenadores con HDMI® y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, ratón, monitor y audio)
Conmutador Switch KVM 2 puertos DisplayPort DP USB Audio con Cables Integrados - 1080p
Control de dos ordenadores con DisplayPort® y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, ratón, monitor y audio)
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Controladores:
-
SVUSB3DSA.zip
Version: 16.10.1213
Manual:
-
SVUSB3DSA.pdf
English
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- SVUSB3DSA_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.