StarTech.com

Switch Conmutador KVM de 4 Puertos Dobles DisplayPort de 4K 60Hz - KVM de 4 Puertos Duales DP

Este conmutador KVM DP doble de 4 puertos combina pantallas 4K 60Hz duales con control de conmutador KVM de cuatro ordenadores PC y MAC conectados

ID del Producto: SV431DPDDUA2

  • Máxima productividad, gracias a la función de doble pantalla y acceso multiordenador
  • Control total multimedia y compatibilidad de entrada de 3,5mm de audio y altavoces por separado
  • Asombrosa calidad de imágenes, gracias a la compatibilidad con resoluciones Ultra HD 4K a 60Hz
Ver otros
  • Comparta sus dispositivos periféricos USB mediante el concentrador USB integrado con 2 puertos
  • Acceda fácilmente a los ordenadores, gracias a la conmutación mediante teclas de acceso rápido y botones
1.033,99 € EUR sin IVA
1.251,13 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 2U
Cables Incluidos No
Cantidad de Puertos KVM 4
Montaje en Rack Opcional
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 2
Tipo de Video PC DisplayPort
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Escaneo Automático 3, 8, 15 y 30 segundos
Hot-Key Selection
MTBF 142000 horas
Pantalla Plana Soportada
Relación de Aspecto 16:9
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1600
3840 x 2160 (4K)@ 60hz
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte DVI No
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 500Mbps (USB 2.0)
Conector(es)
Conectores del Host 2 - USB B (4 pines) Hembra
4 - DisplayPort (20 pines) Hembra
8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 2 - DisplayPort (20 pines) Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
4 - Rojo - Indicador de Selección (Un LED por puerto)
4 - Verde - Indicador Online (Un LED por puerto)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5 A
Consumo de Energía 18 W
Corriente de Entrada 0.6 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 0% - 80%
Temperatura de Almacenamiento -10℃ - 60℃
Temperatura Operativa 0℃ - 40℃
Características Físicas
Altura del Producto 6.3 cm [2.5 in]
Ancho del Producto 21.6 cm [8.5 in]
Color Negro
Longitud del Producto 12.7 cm [5 in]
Peso del Producto 1.2 kg [2.7 lb]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 87 mm [3.4 in]
Ancho de la Caja 24.3 cm [9.6 in]
Longitud de la Caja 29.7 cm [11.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.8 kg [3.9 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM
1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
1 - Guía rápida de inicio
4 - Patas de Goma

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador Switch KVM - 2 puertos USB 2.0 - Audio Vídeo DisplayPort 2 Monitores
SV231DPDDUA
Conmutador Switch KVM - 2 puertos USB 2.0 - Audio Vídeo DisplayPort 2 Monitores

Controle 2 ordenadores con puertos dobles DVI de alta resolución a través de una consola

369,99 € sin IVA
447,69 € con IVA
Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos Vídeo DisplayPort - USB con Audio - 2560x1600
SV231DPUA
Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos Vídeo DisplayPort - USB con Audio - 2560x1600

Controle 2 ordenadores desde una consola, con vídeo DisplayPort® de alta resolución, USB, teclado, ratón y audio

292,99 € sin IVA
354,52 € con IVA
Conmutador Switch KVM 4 puertos Vídeo DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600
SV431DPUA
Conmutador Switch KVM 4 puertos Vídeo DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600

Comparta un teclado, ratón, y pantalla DisplayPort entre 4 sistemas multimedia de alta resolución

358,99 € sin IVA
434,38 € con IVA
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DisplayPort 4K con USB 3.0
SV431DPU3A2
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DisplayPort 4K con USB 3.0

Controle cuatro ordenadores DisplayPort mediante el uso de una sola consola con concentrador integrado USB 3.0, para el uso compartido de dispositivos periféricos adicionales

566,99 € sin IVA
686,06 € con IVA
Conmutador Switch KVM 2 puertos DisplayPort DP USB Audio con Cables Integrados - 1080p
SV211DPUA
Conmutador Switch KVM 2 puertos DisplayPort DP USB Audio con Cables Integrados - 1080p

Control de dos ordenadores con DisplayPort® y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, ratón, monitor y audio)

125,99 € sin IVA
152,45 € con IVA
Switch KVM de 4 Puertos DisplayPort con Resolución de 4K a 60Hz
SV431DPUA2
Switch KVM de 4 Puertos DisplayPort con Resolución de 4K a 60Hz

KVM DisplayPort 1.2 | Cumple con TAA | Hub USB 2.0 | Audio Digital 7.1 HD

578,99 € sin IVA
700,58 € con IVA

Accesorios