StarTech.com

Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DVI con Consola de DVI Dual y Vídeo Quad View 4 en 1

Control de 4 sistemas mediante un conjunto único de periféricos, con conexiones de consola DVI doble y varios modos de pantalla imagen en imagen

ID del Producto: SV431DVIUAQV

  • Varios modos de visualización disponibles, incluyendo: Quad-View (vista cuádruple), PAP (imagen e Imagen), PIP (imagen en imagen) y Full-View (vista completa)
  • Soporte para resoluciones de alta definición (HD) hasta de 1920x1200
  • Se incluyen cables KVM (DVI / USB / audio)
Ver otros
  • Concentrador integrado USB 2.0 de 2 puertos
  • Diseño 1U para montaje en rack
  • Soporta selección de ordenadores por medio de botones en el panel frontal y comandos de acceso rápido
  • Compatibilidad con conector de audio estéreo de 3,5 mm
3.208,99 € EUR sin IVA
3.882,88 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 1U
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 4
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 2
Tipo de Video PC DVI
Rendimiento
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada 32
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
Resolución Digital Máxima 1920x1200
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
Conector(es)
Conectores del Host 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
1 - USB B (4 pines) Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 2 - DVI-I (29 pines) Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
2 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 4 - Indicadores de selección de PC
4 - Indicadores de modo de pantalla
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 5 A
Consumo de Energía 60
Corriente de Entrada 1.8 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.4 cm [1.7 in]
Ancho del Producto 20 cm [7.9 in]
Color Negro
Longitud del Producto 43.8 cm [17.2 in]
Peso del Producto 2.5 kg [5.5 lb]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 12 cm [4.7 in]
Ancho de la Caja 41.9 cm [16.5 in]
Longitud de la Caja 50.2 cm [19.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 6 kg [13.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM Quad View con puertos DVI y USB
4 - Cables DVI
4 - Cables USB A-B
4 - Cables para audio de 3,5 mm
1 - Cable para actualización
2 - Soportes para Montaje en Rack
1 - Adaptador de Alimentación
3 - Cables de alimentación (Norteamérica/Reino Unido/UE)
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador Switch KVM de 4 Puertos Vídeo DVI 3 Monitores Triple Head Cabeza USB 2.0 DVI con Audio
SV431TDVIUA
Conmutador Switch KVM de 4 Puertos Vídeo DVI 3 Monitores Triple Head Cabeza USB 2.0 DVI con Audio

Alterne entre cuatro ordenadores con tecnología triple head al mismo tiempo que comparte tres pantallas DVI, altavoces, micrófono, teclado/mouse USB y periféricos USB 2.0

543,99 € sin IVA
658,23 € con IVA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Vídeo DVI 3 Monitores Triple Head Cabeza USB 2.0 DVI con Audio
SV231TDVIUA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Vídeo DVI 3 Monitores Triple Head Cabeza USB 2.0 DVI con Audio

Alterne entre dos ordenadores con tecnología triple head al mismo tiempo que comparte tres pantallas DVI, altavoces, micrófono, teclado/mouse USB y periféricos USB 2.0

572,99 € sin IVA
693,32 € con IVA
Conmutador Switch KVM de 2 Ordenadores 4 Monitores DVI VGA Audio 4 Puertos USB 2560x1600
SV231QDVIUA
Conmutador Switch KVM de 2 Ordenadores 4 Monitores DVI VGA Audio 4 Puertos USB 2560x1600

Alterne entre dos ordenadores compartiendo cuatro pantallas DVI, un conjunto de parlantes y un micrófono, un teclado y ratón USB, y un periférico USB 2.0

689,99 € sin IVA
834,89 € con IVA
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DVI con Tecnología de Conmutado Rápido (DDM) y Cables
SV431DVIUDDM
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DVI con Tecnología de Conmutado Rápido (DDM) y Cables

Control de 4 ordenadores con DVI y USB disponible a través de un solo conjunto de periféricos, con conmutación DDM (asignación dinámica de dispositivos) por USB para evitar retardos en la conmutación

390,99 € sin IVA
473,10 € con IVA

Accesorios