Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Kit de Brackets de Montaje 1U de Rack para el Switch Conmutador KVM SV841DUSBI

ID del Producto: 841RACKBRKT

El conmutador KVM SV841DUSBI se instala en un rack de servidor estándar, ya sea en configuración de uno solo o dos a lo largo

Características
  • Configuraciones compatibles de montaje a lo largo (lado a lado) de uno o dos dispositivos

  • Incluye todos los tornillos de instalación necesarios

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES AMAZES OFDEES TPOES
ESPES
Disponible en
36,99 € EUR sin IVA
44,39 € con IVA

ID: 841RACKBRKT

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Los soportes de montaje en rack 1U 841RACKBRKT para el conmutador KVM SV841DUSBI le permiten montar su conmutador KVM IP SV841DUSBI en un rack estándar de servidor.

Diseñado para una versátil y sencilla instalación, este kit de montaje incluye las piezas necesarias para montar un solo conmutador KVM en el rack, o montar dos conmutadores KVM en el rack, con configuración lateral (lado a lado). Funciona con el conmutador KVM IP USB VGA de 8 puertos (SV841DUSBI) de StarTech.com.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Ahorre espacio en el escritorio o mesa de trabajo mediante el equipo de montaje en rack
Aplicaciones
  • Monte 1 o 2 conmutadores KVM IP SV841DUSBI en un rack o estante estándar para servidores
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Color Negro
Peso del Producto 562 g [19.8 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 514 g [18.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Soporte largo
2 - Soportes cortos
6 - Tornillos tipo M5 para estante
8 - Tornillos M4 x 8 mm
6 - Tornillos de mariposa M4 x 8 mm
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
1U Rackmount Brackets for KVM Switch (SV431 Series)
SV431RACK

Soportes de rack 1U para conmutador KVM (serie SV431)

Instale un conmutador KVM Serie SV431 de 1U en un rack o gabinete de servidores

37,99 € sin IVA
45,59 € con IVA

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.