StarTech.com

Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DisplayPort 4K con USB 3.0

Controle cuatro ordenadores DisplayPort mediante el uso de una sola consola con concentrador integrado USB 3.0, para el uso compartido de dispositivos periféricos adicionales

ID del Producto: SV431DPU3A2

  • Comparta de forma fácil dispositivos periféricos mediante el concentrador integrado USB 3.0
  • Asombrosa calidad de imágenes, gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K Ultra HD
  • Control total multimedia y compatibilidad por separado de entrada de 3,5mm auxiliar
Ver otros
  • No requiere software ni controladores
  • Puertos independientes de ratón y teclado HID ("Human Interface Device", dispositivo de interfaz humana)
566,99 € EUR sin IVA
686,06 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cables Incluidos No
Cantidad de Puertos KVM 4
Estándares Industriales HDCP 2.2
Montaje en Rack Opcional
Plataformas Admitidas USB 3.0
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC DisplayPort
Rendimiento
Control IP KVM No
Especificaciones de Audio Soporte de sonido estéreo de 2 canales
Hot-Key Selection
Longitud Máxima del Cable 10 m [32.8 ft]
MTBF 143000 horas
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840x2160 @ 30 Hz
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)
Conectores del Host 4 - DisplayPort (20 pines) Hembra Input
4 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input
Interfaz(ces) de Consola 1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Output
4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Acerca de los adaptadores de vídeo
Si utiliza un adaptador de vídeo con este conmutador KVM debe utilizar un adaptador de vídeo activo. Si utiliza un adaptador de vídeo pasivo, es posible que surjan algunos problemas de rendimiento.
Consulte el manual del fabricante para determinar si el adaptador de vídeo que desea utilizar es activo.
Indicadores
Indicadores LED 4 - Indicadores LED de selección de puerto/enlace
1 - LED de alimentación
Requisitos de Energía
Alimentación de Salida 1.5 A
Consumo de Energía 18
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.3 cm [1.7 in]
Ancho del Producto 13 cm [5.1 in]
Longitud del Producto 22 cm [8.7 in]
Peso del Producto 1.1 kg [2.3 lb]
Información de la Caja
Altura de la Caja 85 mm [3.3 in]
Ancho de la Caja 24.4 cm [9.6 in]
Longitud de la Caja 29.7 cm [11.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.6 kg [3.6 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM con 4 puertos DisplayPort
4 - Patas de Goma
1 - Adaptador universal de alimentación (NA, UE, RU, ANZ)
1 - Guía de inicio rápido

Certificaciones

Accesorios