StarTech.com

Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (300m) con USB - Vídeo VGA

Controle un servidor o un KVM hasta a 300m de distancia

ID del Producto: SV565UTPUL

  • Soporte de alta resolución: Hasta 1920x1200(WUXGA)/ 1600x1200(UXGA)
  • El kit incluye unidades locales y remotas
  • Modo de compatibilidad – permite pasar comandos de acceso directo a KVMs StarView
Ver otros
  • Función de Límite de Resolución Máxima para capturar el nivel de resolución y así evitar que el ajuste de resolución exceda la capacidad del dispositivo conectado
  • Admite ordenadores USB en el host y en ubicaciones remotas (se requiere teclado y ratón USB para una consola remota)
  • Soporta conmutación automática entre el host y usuarios remotos o control dedicado
  • Compatible con cableado UTP estándar CAT 5, 5e, o 6
  • Comandos intuitivos de acceso directo
  • Ajustes de Ecualizador (nitidez), Ganancia (brillo), y RGB Skew mediante teclas de acceso directo
  • Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)
  • Soporta PC host PS/2 y USB a través del cable PS2 o USB de KVM apropiado (estilo USB incluido)
577,99 € EUR sin IVA
699,37 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 2
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Control IP KVM No
Distancia Máxima de Transferencia 300 m (984 ft)
MTBF 164000 horas
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima UXGA - 1600x1200, WUXGA - 1920x1200
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)
Conectores del Host 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 2 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)
Indicadores
Indicadores LED 2 - Indicador Local
2 - Indicador Remoto
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.8A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2 cm [0.8 in]
Ancho del Producto 15.7 cm [6.2 in]
Color Negro
Peso del Producto 622 g [22 oz]
Profundidad del Producto 70 mm [2.8 in]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 72 mm [2.8 in]
Ancho de la Caja 19.7 cm [7.8 in]
Longitud de la Caja 29.4 cm [11.6 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.4 kg [3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - Extensores KVM (1x Unidad Local, 1x Unidad Remota)
2 - Cables KVM USB VGA 2 en1
1 - Patas de Goma
1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
1 - Manual del Usuario
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor de Consola KVM por Fibra MM (2Km) con USB - Vídeo DVI - Serial y Audio
SV565FXDUSA
Extensor de Consola KVM por Fibra MM (2Km) con USB - Vídeo DVI - Serial y Audio

Extienda vídeo DVI-D (o HDMI®), USB, audio y señales de puerto serial hasta 2km a través de fibra

3.079,99 € sin IVA
3.726,79 € con IVA

Accesorios