Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comExtensor KVM HDMI con USB o PS/2 por Fibra - Alcance de 1KM
Utilice el teclado y el ratón mientras visualiza la pantalla HDMI de un PC o conmutador KVM situado a una distancia de hasta 1km, a través de un cable de fibra óptica
ID del Producto: SV565FXHD
- Distancias largas de conexión, gracias a la extensión de la consola HDMI a hasta 1km de distancia del ordenador
- Nítida calidad de imagen, gracias a las resoluciones de TV de alta definición de hasta 1920x1080 (1080p), así como resoluciones de PC de hasta 1920x1200
- Amplia compatibilidad con tramos de fibra óptica monomodo y multimodo
- Unidad transmisora local y receptora remota incluidas
- Funciona con ordenadores equipados con PS/2 y USB
- No requiere software ni controladores
- Amplía muchas señales, incluidas las de teclado y ratón, así como de audio y vídeo digital
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este extensor KVM HDMI® permite controlar su servidor u ordenador equipado con HDMI a hasta 1 kilómetro de distancia, mediante una infraestructura SC de fibra óptica. También permite el control de varios ordenadores o servidores, al utilizar el extensor con cualquier conmutador HDMI KVM.
El extensor permite total control a distancia, ya que amplía el alcance del teclado y ratón (USB o PS2) de su ordenador, así como la señal por infrarrojos del mando a distancia de un reproductor Blu-ray o decodificador digital.
Amplíe el alcance de su conmutador KVM más allá de lo que permiten los cables de cobre convencionales, gracias a la fibra óptica
Amplíe a mayor distancia el alcance de su consola KVM, gracias al uso de un cable de fibra óptica, en lugar de cobre. La fibra óptica efectúa transmisiones a la velocidad de la luz, lo cual amplía en gran medida el alcance (distancia) y fiabilidad de la señal, en comparación con los extensores convencionales de alambre de cobre.
Además, dado que el extensor transmite los datos a través de la luz, en lugar de la electricidad, la señal de la consola ni genera ni se ve afectada por interferencias electromagnéticas (EMI), lo cual lo convierte en solución ideal para hospitales u otros entornos a los que afectan las interferencias.
Mantenga un muy nítido nivel de imagen de alta definición
Este extensor de consola no solo permite el acceso a un ordenador situado a un kilómetro de distancia, sino que además ofrece resoluciones para PC de hasta 1920x1200, o para televisores de alta definición de 1080p. Este rendimiento garantiza que el extensor de consola puede utilizarse en el caso de aplicaciones con uso intensivo de imágenes, como el diseño AutoCAD®, o la edición de vídeos o fotografías.
Integración en prácticamente cualquier infraestructura de cable de fibra óptica
Su compatibilidad tanto con fibra óptica multimodo como monomodo le permite utilizar este extensor con prácticamente cualquier tramo de fibra óptica, ya que basta con utilizar un conector SC-SC en una terminación o un acoplamiento del cable de fibra óptica. Ideal para su uso con una infraestructura existente, así como para extender el alcance de su consola a lo largo de o entre edificios.
El extensor SV565FXHD está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
La ventaja de StarTech.com
- Control su conmutador KVM a través de distancias más largas que las permitidas con un cable de cobre, gracias a la fibra óptica, la cual ofrece una distancia de extensión de hasta 1km
- Mantenga una nítida calidad de imagen, gracias a las resoluciones de PC de hasta 1920x1200 y de TV de hasta 1080p
- Intégrelo en una infraestructura de fibra óptica existente, compatible con fibra óptica monomodo y multimodo
Aplicaciones
Amplíe, sin interferencias electromagnéticas (EMI), el alcance de su consola en entornos a los que afectan las interferencias, como hospitales o instalaciones industriales
Conecte su consola a un sistema informático situado a hasta 1km de distancia, ya sea en un estadio, auditorio o centro comercial grande, o entre edificios
Utilice este extensor con cualquier conmutador HDMI KVM para el control de varios ordenadores o servidores.
Cree una solución para señalización digital mediante la extensión de una señal por infrarrojos (IR), en combinación con su fuente de vídeo y una consola de control, a fin de controlar la pantalla desde el extremo del ordenador de la instalación
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V933533 | |
Esprinet | SV565FXHD | |
UPC Code | 065030859769 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cables Incluidos | No | |
Cantidad de Puertos KVM | 2 | |
Montaje en Rack | Sí | |
Plataformas Admitidas | USB y PS/2 | |
Sistema En Cascada | No | |
Soporte de Audio | Sí | |
Soporte de Pantalla Doble | 1 | |
Tipo de Video PC | HDMI | |
Rendimiento | ||
Control IP KVM | No | |
Distancia Máxima de Transferencia | 1 km (0.6 mi) | |
Pantalla Plana Soportada | Sí | |
Resolución Digital Máxima | 1920 x 1200 (1920 x 1080 widescreen - 1080p) | |
Conector(es) | ||
Conectores del Host | 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input | |
1 - Dúplex de fibra óptica SC Hembra | ||
1 - USB B (4 pines) Hembra Output | ||
1 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra Output | ||
1 - IrDA (Infrarrojo, SIR/FIR) Hembra Output | ||
Interfaz(ces) de Consola | 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output | |
1 - Dúplex de fibra óptica SC Hembra | ||
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra Input | ||
1 - IrDA (Infrarrojo, SIR/FIR) Hembra Input | ||
Indicadores | ||
Indicadores LED | 2 - Indicador LED de reinicio (extensor y receptor) | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | 2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos | |
Alimentación de Salida | 1.25A | |
Consumo de Energía | 15W | |
Corriente de Entrada | 0.6 | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 100 ~ 240 AC | |
Tensión de Salida | 12 DC | |
Tipo de Enchufe | M | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 0~80% | |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 28 mm [1.1 in] | |
Ancho del Producto | 130 mm [5.1 in] | |
Longitud del Producto | 132 mm [5.2 in] | |
Peso del Producto | 560 g [19.8 oz] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 2079 g [73.4 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Unidad Local del Extensor | |
1 - Unidad Remota del Extensor | ||
1 - Cable PS/2 en Y | ||
1 - Kit para sensor por infrarrojos externo | ||
1 - Cable SC-SC de fibra óptica de 2m | ||
2 - adaptadores universales de alimentación (NA, UE, RU, ANZ) |
Compatibilidad
Ver Todos los Sistemas Operativos CompatiblesProductos Relacionados
Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (300m) con USB - Vídeo VGA
Controle un servidor o un KVM hasta a 300m de distancia
Accesorios
Cable USB de 4,5m para Impresora - 1x USB A Macho - 1x USB B Macho - Adaptador Negro
Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador
Conmutador Switch KVM 2 puertos HDMI con Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 1920x1200
Comparta un teclado, un ratón y un monitor HDMI entre 2 ordenadores multimedia
Conmutador Switch KVM 2 puertos HDMI USB Audio con Cables Integrados - 1080p
Control de dos ordenadores con HDMI® y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, ratón, monitor y audio)
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.