StarTech.com

Extensor KVM HDMI por LAN - 4K 30Hz - Alargador

Extensor de Consola KVM por IP | HDMI® | 4K @ 30Hz | 4x Puertos USB | con Pass-Through de EDID

ID del Producto: SV565HDIP

  • Mantenga una asombrosa calidad de vídeo UHD a través de IP, gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K en una red LAN
  • Conecte cuatro dispositivos periféricos USB, incluyendo su teclado y ratón por cable o inalámbrico, a un sistema remoto
  • Asegúrese de la compatibilidad con sus pantallas remotas, gracias a la transmisión pass-through EDID
Ver otros
  • Funcionalidad de ajuste a escala, incluyendo muros multivídeo y varias pantallas remotas, mediante el uso de receptores adicionales
  • VIDEO WALL SUPPORT: Connect receivers (sold separately) to distribute HDMI signal to multiple displays at remote location or combine source to create a 9x9 video wall; Configure using an intuitive GUI
1.033,99 € EUR sin IVA
1.251,13 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
ID del Conjunto de Chips ASPEED - AST1520
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1 (HDMI)
Sonido estéreo análogo (3,5mm)
Micrófono análogo mono (3,5mm)
Longitud Máxima del Cable 100 m [328 ft]
MTBF 60000 horas
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 @ 30Hz (4K)
Resoluciones Admitidas 3840x2160 (4K) @ 30Hz
2560x1600
1920x1200 @ 60Hz
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 12MBps
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - HDMI (19 pines)
1 - RJ-45
2 - RJ-11 Hembra
2 - Entrada de audio de 3,5mm Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
1 - USB Mini B (5 pines) Hembra
Conectores de Unidad Remota 1 - HDMI (19 pines)
1 - RJ-45
2 - RJ-11 Hembra
2 - Entrada de audio de 3,5mm Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Transmisor: Verde - Sin conexión; Azul - Buena conexión; Azul/verde intermitente - Conectado, pero sin vídeo
1 - Transmisor: Naranja intermitente - Conexión en red
1 - Receptor: Rojo - Sin conexión; Azul - Buena conexión; Azul/rojo intermitente - Conectado, pero sin vídeo
1 - Receptor: Naranja intermitente - Conexión en red
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido 2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos
Alimentación de Salida 1.5A
Consumo de Energía 18W
Corriente de Entrada 0.6 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 0% to 80%
Temperatura de Almacenamiento -10℃ to 60℃ (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0℃ to 40℃ (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.8 cm [1.1 in]
Ancho del Producto 11.7 cm [4.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 13 cm [5.1 in]
Peso del Producto 610 g [21.5 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 23.5 cm [9.3 in]
Ancho de la Caja 36.5 cm [14.4 in]
Longitud de la Caja 19.5 cm [7.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.2 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Unidad Transmisora
1 - Unidad Receptora
2 - Adaptadores Universales de Alimentación (NA, JP, UE, RU, AU/NZ)
2 - Kits de Montaje
2 - Cables Ethernet
2 - Adaptadores DB9 con Puerto Serie
2 - Cables Serie RJ11
1 - Cable HDMI (1,2m)
1 - Cable USB (1,5m)
8 - Patas de Goma
1 - Destornillador Plástico
1 - Guía Rápida de Inicio
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 1
Control IP KVM No
Distancia Máxima de Transferencia 100 m (328 ft)
Hot-Key Selection No
Plataformas Admitidas USB
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo
Soporte de Pantalla Doble 1
Soporte DVI
Tipo de Video PC HDMI

Certificaciones

Productos Relacionados

Juego de Extensor Alargador HDMI 4K con Soporte para Muro Multivídeo - Extensor por IP compatible con Video Wall
ST12MHDLAN4K
Juego de Extensor Alargador HDMI 4K con Soporte para Muro Multivídeo - Extensor por IP compatible con Video Wall

Transmita HDMI a través de LAN y obtenga una solución vídeo a través de IP escalable, con control intuitivo, lo cual resulta ideal para muros multivídeo u otras aplicaciones de señalización digital

925,99 € sin IVA
1.120,45 € con IVA
Kit de Distribución de HDMI y USB por IP -1080p
ST12MHDLANU
Kit de Distribución de HDMI y USB por IP -1080p

Muestre contenido de señalización digital a través de un sistema de distribución escalable, con control intuitivo, y extensión USB que resulta ideal en el caso de aplicaciones punto a punto o muros multivídeo

955,99 € sin IVA
1.156,75 € con IVA
Juego Extensor HDMI 1080p por IP compatible Vídeo Wall - Juego Transmisor Receptor HDMI por Ethernet Cat5 Cat6 - Alargador
ST12MHDLAN2K
Juego Extensor HDMI 1080p por IP compatible Vídeo Wall - Juego Transmisor Receptor HDMI por Ethernet Cat5 Cat6 - Alargador

Vídeo HDMI® a través de Cat5 or Cat6 | Múltiples Fuentes a Múltiples Pantallas | Applicación de Control para el Móvil

790,99 € sin IVA
957,10 € con IVA
Extensor de Consola KVM HDMI USB por Cable Cat5e / Cat6 con Vídeo 1080p HD Sin Comprimir - 100m
SV565UTPHDU
Extensor de Consola KVM HDMI USB por Cable Cat5e / Cat6 con Vídeo 1080p HD Sin Comprimir - 100m

Permite el funcionamiento a distancia (hasta 100 m) de un PC, con vídeo HDMI® 1080p no comprimido y teclado/ratón USB

1.168,99 € sin IVA
1.414,48 € con IVA
Extensor de Consola KVM DVI USB por Cable Cat5e / Cat6 con Vídeo 1080p HD Sin Comprimir - 100m
SV565UTPDUV
Extensor de Consola KVM DVI USB por Cable Cat5e / Cat6 con Vídeo 1080p HD Sin Comprimir - 100m

Permite el funcionamiento a distancia (hasta 100 m) de un PC, con vídeo DVI 1920x1200 no comprimido y teclado/ratón USB

1.715,99 € sin IVA
2.076,35 € con IVA
Extensor de Consola KVM por Fibra MM (2Km) con USB - Vídeo DVI - Serial y Audio
SV565FXDUSA
Extensor de Consola KVM por Fibra MM (2Km) con USB - Vídeo DVI - Serial y Audio

Extienda vídeo DVI-D (o HDMI®), USB, audio y señales de puerto serial hasta 2km a través de fibra

3.079,99 € sin IVA
3.726,79 € con IVA
Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (300m) con USB - Vídeo VGA
SV565UTPUL
Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (300m) con USB - Vídeo VGA

Controle un servidor o un KVM hasta a 300m de distancia

577,99 € sin IVA
699,37 € con IVA
Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (200m) con USB y Vídeo VGA Doble
SV565DUTPU
Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (200m) con USB y Vídeo VGA Doble

Opere una PC equipada con USB y VGA Doble ubicada a 198,1 m como si estuviera instalada localmente

595,99 € sin IVA
721,15 € con IVA

Accesorios