Inicio Gestión de servidores Racks de servidores

Aproveche al máximo el almacenamiento de su sala de servidores, gracias a nuestros racks y accesorios.

Nuestra gama ofrece una plataforma estable y duradera para su valioso equipo de redes y dispositivos audiovisuales. Podemos ayudarle a:

  • Guardar y mantener seguro su equipo
  • Garantizar un fácil acceso y monitorización
  • Resolver problemas de enfriamiento y circulación del aire
  • Gestionar problemas con los cables para reducir el desorden
  • Ajustar su equipo correctamente en el espacio disponible, gracias a las opciones de montaje y de tamaños diferentes
11 a 20 de 69 resultados
Rack de Acero Vertical de Pared 2U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical
RK219WALLV
Rack de Acero Vertical de Pared 2U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 2U

66,99 € sin IVA
81,06 € con IVA
Rack de Acero Vertical de Pared 1U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical
RK119WALLV
Rack de Acero Vertical de Pared 1U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 1U

55,99 € sin IVA
67,75 € con IVA
Abrazadera Bracket de Acero Vertical de Montaje en Pared para Rack de Servidores - 4U 19 Pulgadas
RK419WALLV
Abrazadera Bracket de Acero Vertical de Montaje en Pared para Rack de Servidores - 4U 19 Pulgadas

Instale dispositivos de red, telecomunicaciones o servidores de forma vertical con este rack de montaje en pared de 4U

100,99 € sin IVA
122,20 € con IVA
Bracket de Montaje en Pared para Equipo de Rack 8U de 12 Pulgadas de Profundidad
WALLMOUNT8
Bracket de Montaje en Pared para Equipo de Rack 8U de 12 Pulgadas de Profundidad

Instale en su pared la mayoría de los equipos que tienen un fondo de 30cm, como paneles de parcheo o conmutadores de red

96,99 € sin IVA
117,36 € con IVA
Armario Rack 25U de Servidores - con Profundidad de 35 Pulgadas
RK2537BKM
Armario Rack 25U de Servidores - con Profundidad de 35 Pulgadas

Almacene de forma segura servidores y equipos de redes y telecomunicaciones en este armario

1.373,99 € sin IVA
1.662,53 € con IVA
Armario Rack Deslizante 12U de 4 Postes para Servidores
PORACK12U
Armario Rack Deslizante 12U de 4 Postes para Servidores

Guarde sus servidores y equipos de red en un rack de marco abierto y deslizante para fuera, el cual puede rotar para facilitar el acceso al equipo instalado

674,99 € sin IVA
816,74 € con IVA
Armario Rack de Servidores de 24U con 30 Pulgadas de Profundidad
RK2433BKM
Armario Rack de Servidores de 24U con 30 Pulgadas de Profundidad

Almacene de forma segura servidores y equipos de redes y telecomunicaciones en este armario 24U

1.114,99 € sin IVA
1.349,14 € con IVA
Rack Armario de Servidores de 12U Rodamientos y Acabados de Madera
RKWOODCAB12
Rack Armario de Servidores de 12U Rodamientos y Acabados de Madera

Este armario de diseño elegante, con acabado de madera, para servidores, permite el almacenamiento discreto de los equipos de tecnología en la oficina

1.117,99 € sin IVA
1.352,77 € con IVA
Rack de Acero Vertical de Pared 6U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical
RK619WALLGB
Rack de Acero Vertical de Pared 6U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical

Instale equipos de red y telecomunicaciones en forma segura con este gabinete de montaje en pared de 6U con cerradura

332,99 € sin IVA
402,92 € con IVA
Armario Rack de Servidores de 6U para Montaje en Pared - con 15 Pulgadas de Profundidad (38,1cm)
RK616WALM
Armario Rack de Servidores de 6U para Montaje en Pared - con 15 Pulgadas de Profundidad (38,1cm)

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared

240,99 € sin IVA
291,60 € con IVA