Inicio Gestión de servidores Racks de servidores

Aproveche al máximo el almacenamiento de su sala de servidores, gracias a nuestros racks y accesorios.

Nuestra gama ofrece una plataforma estable y duradera para su valioso equipo de redes y dispositivos audiovisuales. Podemos ayudarle a:

  • Guardar y mantener seguro su equipo
  • Garantizar un fácil acceso y monitorización
  • Resolver problemas de enfriamiento y circulación del aire
  • Gestionar problemas con los cables para reducir el desorden
  • Ajustar su equipo correctamente en el espacio disponible, gracias a las opciones de montaje y de tamaños diferentes
41 a 50 de 69 resultados
Rack de Acero para Servidores de Montaje en Pared 4U 19 pulgadas
RK419WALVO
Rack de Acero para Servidores de Montaje en Pared 4U 19 pulgadas

Instale su equipo de red o servidor verticalmente sobre una pared, en este armario de perfil bajo

236,99 € sin IVA
286,76 € con IVA
Rack de Acero Vertical de Pared 4U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical
RK419WALVSGB
Rack de Acero Vertical de Pared 4U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical

Instale equipos de red o servidores a la pared de forma segura en posición horizontal o vertical

574,99 € sin IVA
695,74 € con IVA
Rack 4U de Marco Abierto para Sobremesa - de 2 Columnas
Novedad
RK4OD
Rack 4U de Marco Abierto para Sobremesa - de 2 Columnas

Rack Autoportante para Equipo de Redes | EIA-310 | 30kg de Capacidad | con Garantía de por Vida

55,99 € sin IVA
67,75 € con IVA
Armario Rack de Servidores de 6U para Montaje en Pared - con 15 Pulgadas de Profundidad (38,1cm)
RK616WALM
Armario Rack de Servidores de 6U para Montaje en Pared - con 15 Pulgadas de Profundidad (38,1cm)

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared

240,99 € sin IVA
291,60 € con IVA
Rack de Acero Vertical de Pared 6U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical
RK619WALLGB
Rack de Acero Vertical de Pared 6U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical

Instale equipos de red y telecomunicaciones en forma segura con este gabinete de montaje en pared de 6U con cerradura

332,99 € sin IVA
402,92 € con IVA
Rack de 6U de Montaje en Pared- de Marco Abierto - con 18IN de Profundidad
Producto Futuro
RK619WALLO
Rack de 6U de Montaje en Pared- de Marco Abierto - con 18IN de Profundidad

Rack de 2 Columnas | que se Ajusta a EIA 310 | de Acero | de Color Negro

246,99 € sin IVA
298,86 € con IVA
Rack de Acero de Marco Abierto de Pared 6U 22in de Profundidad con Bisagra
RK619WALLOH
Rack de Acero de Marco Abierto de Pared 6U 22in de Profundidad con Bisagra

Instale equipos de red o servidores en la pared utilizando este rack con bisagras que facilita el acceso y las tareas de mantenimiento

353,99 € sin IVA
428,33 € con IVA
Armario Rack de Servidores Vertical de Pared - de Acero Sólido - 6U - 19 Pulgadas
RK619WALLV
Armario Rack de Servidores Vertical de Pared - de Acero Sólido - 6U - 19 Pulgadas

Instale un servidor, una red o dispositivos de telecomunicaciones verticalmente con este rack para montaje en pared 6U

144,99 € sin IVA
175,44 € con IVA
Armario Rack 6U Vertical de Servidores para Montaje en Pared - con Profundidad de 30 Pulgadas - Rack de Pared
RK630WALVS
Armario Rack 6U Vertical de Servidores para Montaje en Pared - con Profundidad de 30 Pulgadas - Rack de Pared

Instale verticalmente en una pared su equipo de servidores o red en este armario para racks 6U

512,99 € sin IVA
620,72 € con IVA
Rack de Acero Horizontal de Marco Abierto - 8U de 12 Pulgadas de Profundidad
RK812WALLO
Rack de Acero Horizontal de Marco Abierto - 8U de 12 Pulgadas de Profundidad

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en este rack de marco abierto de montaje en pared de 8U

146,99 € sin IVA
177,86 € con IVA