Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Ordenador Portátil
- Adaptadores de Vídeo y Pantallas
- Productos de Audio-Vídeo
- Cables
- Gestión de servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFPs
- Montaje de Monitores
- Candados para Ordenador Portátil
- Componentes de Ordenador
Navegar Por
Aproveche al máximo el almacenamiento de su sala de servidores, gracias a nuestros racks y accesorios.
Nuestra gama ofrece una plataforma estable y duradera para su valioso equipo de redes y dispositivos audiovisuales. Podemos ayudarle a:
- Guardar y mantener seguro su equipo
- Garantizar un fácil acceso y monitorización
- Resolver problemas de enfriamiento y circulación del aire
- Gestionar problemas con los cables para reducir el desorden
- Ajustar su equipo correctamente en el espacio disponible, gracias a las opciones de montaje y de tamaños diferentes
Filtrar por:
31 a 40 de 62 resultados
Clasificar:
Armario Rack 25U de Servidores - con Profundidad de 35 Pulgadas
Almacene de forma segura servidores y equipos de redes y telecomunicaciones en este armario
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 25U con Ruedas para Rack de Servidores
Armario seguro para racks de servidores 25U fácil de transportar y rápido de instalar
Armario Rack de Servidores de 24U con 30 Pulgadas de Profundidad
Almacene de forma segura servidores y equipos de redes y telecomunicaciones en este armario 24U
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores
Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 22U
Rack de Acero para Servidores de Montaje en Pared 2U 19 pulgadas
Instale su equipo de red o servidor verticalmente sobre una pared, en este armario de perfil bajo
Rack de Acero Vertical de Pared 2U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical
Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 2U
Armario Rack de Servidores de 18U con 30 Pulgadas de Profundidad
Almacene de forma segura servidores y equipos de redes y telecomunicaciones en este armario 18U
Armario Rack de Pared de 18U con Panel Trasero Abisagrado para Conmutadores de Red - Profundidad de 16 Pulgadas
Armario para Tecnologías de la Información | 16 Pulgadas de Profundidad | EIA-310 | de 4 Columnas | con Capacidad de Carga de 90Kg | con Seguro | Pre-ensamblado
Armario Rack de Servidores de Marco Abierto 15U para Montaje en Pared - Profundidad Ajustable de 12 a 20" de Profundidad
Rack para equipos de redes | 48cm de ancho | Fondo de 30,5cm a 50,8cm | Capacidad de peso de 90kg | Marco abierto