Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comRack de Montaje Lateral en Pared 8U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Horizontal
Monte su equipo de servidor y de red en una pared, de forma lateral, para facilitar el acceso a los cables de la parte trasera
ID del Producto: RK819SIDEM
- Incluye tornillos/tuercas para el montaje de equipos
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Weight capacity of 350 lb (159 kg)
- Permite instalar equipos de forma perpendicular a la pared
- Sólida estructura de acero laminado en frío SPCC
- Diseño de estructura abierta para optimizar el flujo de aire
- Orificios de montaje a 16" de centro a centro para su instalación en entramados de madera estándar (también se puede instalar fácilmente en hormigón o acero)
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
El Rack/Gabinete Abierto para Montaje Perpendicular en Pared, RK819SIDEM es un armario de 8U que permite colocar sus equipos de red, de audio y vídeo o servidores (de 19 pulgadas de ancho) de forma perpendicular a la pared para proporcionar un fácil acceso a los dispositivos y equipos instalados. El libre acceso a la parte delantera y trasera de los dispositivos favorece la manipulación de cables, la visualización de LEDs y el acceso a botones de configuración cada vez que sea necesario. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.
Además, este tipo de instalación perpendicular admite una profundidad de montaje mucho mayor que la de los típicos racks de montaje en pared.
Fabricado en acero laminado en frío SPCC de alta calidad para brindar resistencia y durabilidad, el rack abierto optimiza la circulación de aire y tiene una capacidad de carga máxima de 159 kg (350 lbs). El rack de montaje en pared incluye los tornillos y las tuercas jaula M5 necesarias para instalar sus equipos, ahorrando el gasto de tener que comprarlos por separado.
Ofrece garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
- Su configuración perpendicular permite una profundidad de montaje mucho mayor que la de los típicos racks de pared por lo que es posible colocar prácticamente cualquier equipo
- Su diseño de montaje perpendicular ofrece un fácil acceso a la parte delantera y trasera de los equipos favoreciendo la configuración y solución de problemas
- Su diseño de rack abierto permite optimizar el flujo de aire contribuyendo a mantener la temperatura operativa adecuada de los equipos y prolongar su vida útil
Aplicaciones
Perfecto para la instalación de conmutadores de red fuera del camino en lo alto de una pared en oficinas, almacenes o supermercados
Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de racks pequeños distribuidos en toda la organización
Permite el montaje de componentes de transmisión o distribución de Audio y Video
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V932014 | |
Esprinet | RK819SIDEM | |
UPC Code | 065030846806 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Adjustable Mounting Rails | No | |
Altura U | 8U | |
Estándares Industriales | EIA-310-D | |
EIA RS310-D | ||
Gestión de cables | No | |
Ladder Offset | 18 mm [0.7 in] | |
Ladder Type | L-Shape | |
Montaje en Pared | Sí | |
Mounting Holes | Square | |
Number and Type of Included Cage Nuts | 36 - M5 | |
Opciones de Montaje | Montaje Frontal (Delantero y Trasero) | |
Ruedas | No | |
Tipo de Marco | Rack Abierto | |
Tipo de Puerta Delantera | Abierto | |
Tipo de rack | 4 postes | |
Tools Included | No | |
U Markings | No | |
Ventilador(es) | No | |
Rendimiento | ||
Weight Capacity (Stationary) | 159 kg [351.4 lb] | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 483 mm [19 in] | |
Altura Externa | 483 mm [19 in] | |
Ancho del Producto | 538 mm [21.2 in] | |
Ancho Externo | 538 mm [21.2 in] | |
Ancho Interno | 534 mm [21 in] | |
Color | Negro | |
Espesor del Gabinete | 2 mm [0.1 in] | |
Longitud del Producto | 565 mm [22.2 in] | |
Peso del Producto | 17.7 kg [39.2 lb] | |
Profundidad Externa | 565 mm [22.2 in] | |
Profundidad Mínima de Montaje | 529 mm [20.8 in] | |
Tipo de Gabinete | Acero | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 20.9 kg [46.2 lb] | |
Sin Armar | No | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Rack 8U | |
36 - Tornillos M5 | ||
36 - Tuercas Jaula M5 |
Productos Relacionados
Rack Armario Bastidor Abierto Montaje en Pared Lateral Wall Mount 12U 0,5m
Instale un servidor o equipos de red de forma perpendicular a la pared para un fácil acceso
Rack Armario Bastidor Abierto Montaje en Pared Wall Mount 2 Columnas 8U Profundidad Ajustable
Instale sus equipos de red y telecomunicaciones en este práctico rack con profundidad ajustable
Rack de Acero Horizontal de Marco Abierto - 8U de 12 Pulgadas de Profundidad
Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en este rack de marco abierto de montaje en pared de 8U
Rack de Acero para Servidores de Montaje en Pared 4U 19 pulgadas
Instale su equipo de red o servidor verticalmente sobre una pared, en este armario de perfil bajo
Rack de Acero para Servidores de Montaje en Pared 2U 19 pulgadas
Instale su equipo de red o servidor verticalmente sobre una pared, en este armario de perfil bajo
Abrazadera Bracket de Acero Vertical de Montaje en Pared para Rack de Servidores - 4U 19 Pulgadas
Instale dispositivos de red, telecomunicaciones o servidores de forma vertical con este rack de montaje en pared de 4U
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo
Instale equipos de red y dispositivos de poca profundidad con este rack para montaje en pared de 6U
Accesorios
Estante Bandeja Estándar para Armario Rack Universal de Servidores
Agregue un robusto estante fijo a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores
Estante con rack 1U de montaje fijo universal y fondo de 7 pulgadas – 15 kg
Agregue un estante de almacenamiento compacto de 1U en un rack o gabinete de servidores estándar de 19"
Estante Bandeja Deslizante Perforada Telescópica para Armario Rack de Profundidad Ajustable - 2U 22.7kg
Mejore el acceso a periféricos y equipos con este estante deslizante con orificios de ventilación para armarios rack
Cajón de Almacenamiento con Seguro para Armario Rack - 3U y 9 Pulgadas de Profundidad
Agregue este robusto cajón de almacenamiento de 3U a un rack o gabinete de servidores estándar de 19 pulgadas
Cajon Metálico Acero Negro 4U 19in Pulgadas para montar en Armario Rack Bastidor
Agregue una robusto cajón de almacenamiento de 4U a un rack o gabinete estándar de 19 pulgadas
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
Utilice estas tuercas y tornillos de montaje de alta calidad para instalar equipos de servidores, telecomunicaciones y A/V
Caja de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores
Utilice estos tornillos de alta calidad para instalar servidores y equipos de telecomunicaciones y A/V
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5
Utilice estas tuercas de alta calidad para el montaje de equipos de servidores y telecomunicaciones y A/V
Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M6 - Color Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M6
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M5 - Color Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas M6 - Color Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M5
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas de excelente calidad
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas M5 - Color Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5 para Rack Armario Servidores
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad
Caja de 100 Tornillos de Montaje y Tuercas Jaula M5 para Rack Gabinete de Servidores
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad
Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos y tuercas de alta calidad
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos y tuercas de alta calidad
Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad
Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6x12mm - Negro
Estos tornillos y tuercas enjauladas M6 x 12mm, de alta calidad, facilitan el montaje de equipos en un rack o armario de servidores
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6x12mm - Negro
Estos tornillos y tuercas enjauladas M6 x 12mm, de alta calidad, facilitan el montaje de equipos en un rack o armario de servidores
Paquete de 50 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Caja de 50 Tornillos de Montaje M6 para Rack Gabinete de Servidores
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estos tornillos de excelente calidad
Paquete de 50 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Panel 1U de 19 Pulgadas para Gestión de Cableado con Anillas en D
Organice y administre el cableado de redes, servidores y KVMs con este panel vertical de administración de cables
Panel 1U de 19 Pulgadas para Gestión de Cableado con Anillas en D
Organice y administre el cableado de redes, servidores y KVMs con este panel vertical de administración de cables
Panel Pasacables con Cepillo para Armario Rack de Servidores 1U - Organizador de Cableado de Peine
Permite organizar los cables y, al mismo tiempo, mantener fuera de la estantería el polvo, mediante un administrador de cables de estilo de cepillo
Panel Canaleta Horizontal de 1U con Cubierta para Gestión de Cableado en Racks y Perforaciones Laterales
Organice los cables en un rack de servidor o un estante, a través de un conducto horizontal, con cubierta
Panel Canaleta Horizontal de 2U con Cubierta para Gestión de Cableado en Racks y Perforaciones Laterales
Organice el cableado en un rack de servidor o un estante, a través de un conducto horizontal, con cubierta
Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 5,7x10cm
Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables
Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 5,7x15cm
Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables
Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 4,5x10cm
Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables
Anilla Pasacables en D Multi-Direccional para Gestión de Cableado en Armarios Racks - 6x10cm
Permite el uso de un gancho para la administración de cables hacia dentro o hacia fuera, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables
Panel de Gestión Horizontal de Cables de 2U para Rack - Guíacables de 2 Lados con Anillas y Canaleta
Organización horizontal de los cables en un rack de servidor, con conducto de lengüetas paralelas y panel de gancho con anilla en D
Organizador de Cableado Horizontal 1U para Racks con 4 tiras de cierre autoadherente para Organizar Cables
Reduzca el desorden reorientando los cables de su rack o armario de servidores, mediante este organizador de cables con 4 tiras de cierre autoadherente
Panel de Parcheo 1U Cat6 110 con 24 Puertos para Montaje en Rack
Organice hasta 24 cables de conexión Cat6
Panel de Parcheo de 24 Puertos RJ45 Cat5e 110 - 0,5U Montaje en Rack - Patch Panel
Organice hasta 24 cables de conexión Cat5e utilizando sólo 0.5U de espacio en rack
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Diagramas
Manual:
-
RK819SIDEM.pdf
English
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- RK819SIDEM_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.