StarTech.com

Armario Rack Cerrado para Ensamblar de 12U 29 Pulgadas con Rodamientos

Guarde sus equipos de servidores, redes y telecomunicaciones en este rack de acero sólido de 12U

ID del Producto: RK1236BKF

  • Aumente la visibilidad y la seguridad con una puerta de vidrio
  • Fácil instalación de su equipo
  • Mantenga su equipo a la temperatura óptima mediante enfriamiento pasivo
Ver otros
  • Instale el equipo en la parte superior del rack, con un panel de techo que incluye aberturas cuadradas de ventilación compatibles con tuercas enjauladas.
  • Fácil montaje en el lugar de instalación elegido, para un rápido despliegue
  • Agujeros tanto en la parte frontal, como lateral, sirven para acoplarse a diferentes tipos de equipos
613,99 € EUR sin IVA
742,93 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 12U
Características de la puerta delantera Candado de seguridad (con llave), puerta delantera extraíble
Características del panel lateral Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
Características especiales Ruedas (Incluidas)
Ensamblaje Sencillo
Lengüeta(s) para conexión a tierra
Patas niveladoras
Marcas de U
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E
Montaje en Pared No
Perfil para carriles de montaje En G
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Aluminio
Tipo de Puerta Delantera Acero con ventana de vidrio
Tipo de Puerta Trasera Malla de Acero
Tipo de rack 4 postes
Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Rendimiento
Capacidad de Carga (Estacionario) 800 kg [1768 lb]
Características Físicas
Características de la puerta trasera Candado con llave, con puerta trasera removible
Color Negro
Medidas del Producto
Altura con Ruedas 73.4 cm [28.9 in]
Altura del Producto 66.3 cm [26.1 in]
Ancho del Producto 60.3 cm [23.7 in]
Ancho Interno 60 cm [23.6 in]
Longitud del Producto 90 cm [35.4 in]
Peso del Producto 43.5 kg [96.2 lb]
Profundidad Interna 74 cm [29.1 in]
Profundidad Máxima de Montaje 74 cm [29.1 in]
Profundidad Mínima de Montaje 14 cm [5.5 in]
Información de la Caja
Altura de la Caja 32.2 cm [12.7 in]
Ancho de la Caja 73.4 cm [28.9 in]
Longitud de la Caja 97.4 cm [38.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 52.6 kg [116.3 lb]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje)
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 3 - Panel Inferior
2 - Panel y Marco Lateral
1 - Panel Superior
4 - Llave Cruz
8 - Esquineros de Plástico
4 - Ruedas
2 - Juego de llaves
4 - Patas Ajustables
20 - Tuercas Enjauladas M6
20 - Tornillos M6
2 - Llave Allen
1 - Kit de Tornillos de Ensamble

Certificaciones

Productos Relacionados

Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores
RK2236BKF
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 22U

998,99 € sin IVA
1.208,78 € con IVA
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 25U con Ruedas para Rack de Servidores
RK2536BKF
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 25U con Ruedas para Rack de Servidores

Armario seguro para racks de servidores 25U fácil de transportar y rápido de instalar

1.124,99 € sin IVA
1.361,24 € con IVA
Rack Armario Bastidor Abierto de Servidores 4 Columnas 12U
4POSTRACK12
Rack Armario Bastidor Abierto de Servidores 4 Columnas 12U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 12U

407,99 € sin IVA
493,67 € con IVA
Armario Bastidor de Marco Abierto con Profundidad Ajustable para Rack de Servidores - 4 Columnas 25U
4POSTRACK25
Armario Bastidor de Marco Abierto con Profundidad Ajustable para Rack de Servidores - 4 Columnas 25U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 25U

587,99 € sin IVA
711,47 € con IVA
Rack de Acero Horizontal de Marco Abierto - 8U de 12 Pulgadas de Profundidad
RK812WALLO
Rack de Acero Horizontal de Marco Abierto - 8U de 12 Pulgadas de Profundidad

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en este rack de marco abierto de montaje en pared de 8U

161,99 € sin IVA
196,01 € con IVA

Accesorios