Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comRack de Acero de Marco Abierto de Pared 6U 22in Pulgadas de Profundidad con Bisagra
Instale equipos de red o servidores en la pared utilizando este rack con bisagras que facilita el acceso y las tareas de mantenimiento
ID del Producto: RK619WALLOH
- Rack de Montaje en Pared con Bisagras 6 U
- Diseño de rack con bisagras que posibilita un fácil acceso a los paneles traseros
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Diseño de 4 postes para una mayor estabilidad
- Diseño de marco abierto que proporciona flujo de aire adicional
- Incluye tornillos/tuercas para el montaje de equipos
- Sólida estructura de acero laminado en frío SPCC
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
El Rack para Servidores de Marco Abierto de Montaje en Pared con Bisagras de 6U y 22" de Profundidad, RK619WALLOH permite colocar en la pared sus equipos de red, de audio y video o servidores (de 19 pulgadas de ancho) y ofrece un diseño de rack con bisagras de modo que el marco se puede abrir completamente facilitando la instalación y el mantenimiento de sus equipos. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.
El rack de montaje en pared de 6U consta de 4 postes que brindan soporte adicional a los equipos, alojando una carga máxima de 49,8 kg (110 lbs). Fabricado en acero laminado en frío SPCC de alta calidad para brindar resistencia y durabilidad, el rack para servidores de marco abierto de montaje en pared optimiza la circulación de aire y viene con todos los tornillos y las tuercas jaula necesarias para instalar sus equipos, evitando el gasto de tener que comprarlos por separado.
Cuenta con una garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
- Diseño de rack con bisagras que permite abrir el marco para facilitar la instalación y el mantenimiento de los equipos
- La unidad viene equipada con todo el hardware necesario para instalar los componentes en el rack
- Su diseño de rack abierto permite optimizar el flujo de aire contribuyendo a mantener la temperatura operativa adecuada de los equipos y prolongar su vida útil
Aplicaciones
Perfecto para la instalación de conmutadores de red fuera del camino en lo alto de una pared en oficinas, almacenes o supermercados
Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de racks pequeños distribuidos en toda la organización
Permite el montaje de componentes de transmisión o distribución de Audio y Video
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V932200 | |
Esprinet | RK619WALLOH | |
UPC Code | 065030848831 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Adjustable Mounting Rails | No | |
Altura U | 6U | |
Estándares Industriales | EIA-310-D | |
EIA RS310-D | ||
Gestión de cables | No | |
Ladder Offset | 19 mm [0.7 in] | |
Ladder Type | L-Shape | |
Montaje en Pared | Sí | |
Mounting Holes | Square | |
Number and Type of Included Cage Nuts | 24 - 10-32 | |
Ruedas | No | |
Sistema de Bloqueo | No | |
Tipo de Marco | Rack Abierto | |
Tipo de Puerta Delantera | Abierto | |
Tipo de rack | 4 postes | |
Tools Included | No | |
U Markings | No | |
Ventilador(es) | No | |
Rendimiento | ||
Weight Capacity (Stationary) | 49.8 kg [110 lb] | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 408 mm [16.1 in] | |
Altura Externa | 408 mm [16.1 in] | |
Ancho del Producto | 556 mm [21.9 in] | |
Ancho Externo | 556 mm [21.9 in] | |
Color | Negro | |
Espesor del Gabinete | 2 mm [0.1 in] | |
Longitud del Producto | 602 mm [23.7 in] | |
Peso del Producto | 14.4 kg [31.8 lb] | |
Profundidad Externa | 602 mm [23.7 in] | |
Profundidad Mínima de Montaje | 502 mm [19.8 in] | |
Tipo de Gabinete | Acero | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 16.3 kg [36.1 lb] | |
Sin Armar | No | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Rack de Montaje en Pared con Bisagras | |
24 - Tornillos #10-32 UNF para Paneles | ||
24 - Tuercas Jaula #10-32 UNF | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Productos Relacionados
Rack de Montaje Lateral en Pared 8U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Horizontal
Monte su equipo de servidor y de red en una pared, de forma lateral, para facilitar el acceso a los cables de la parte trasera
Rack Armario Bastidor Abierto Montaje en Pared Wall Mount 2 Columnas 8U Profundidad Ajustable
Instale sus equipos de red y telecomunicaciones en este práctico rack con profundidad ajustable
Rack Armario Bastidor Abierto Montaje en Pared Lateral Wall Mount 12U 0,5m
Instale un servidor o equipos de red de forma perpendicular a la pared para un fácil acceso
Accesorios
Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M6 - Color Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M6
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M5 - Color Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas M6 - Color Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5
Utilice estas tuercas de alta calidad para el montaje de equipos de servidores y telecomunicaciones y A/V
Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M5
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas de excelente calidad
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas M5 - Color Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5 para Rack Armario Servidores
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad
Caja de 100 Tornillos de Montaje y Tuercas Jaula M5 para Rack Gabinete de Servidores
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad
Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos y tuercas de alta calidad
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos y tuercas de alta calidad
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
Utilice estas tuercas y tornillos de montaje de alta calidad para instalar equipos de servidores, telecomunicaciones y A/V
Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad
Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6x12mm - Negro
Estos tornillos y tuercas enjauladas M6 x 12mm, de alta calidad, facilitan el montaje de equipos en un rack o armario de servidores
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6x12mm - Negro
Estos tornillos y tuercas enjauladas M6 x 12mm, de alta calidad, facilitan el montaje de equipos en un rack o armario de servidores
Caja de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores
Utilice estos tornillos de alta calidad para instalar servidores y equipos de telecomunicaciones y A/V
Paquete de 50 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Caja de 50 Tornillos de Montaje M6 para Rack Gabinete de Servidores
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estos tornillos de excelente calidad
Paquete de 50 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Panel 1U de 19 Pulgadas para Gestión de Cableado con Anillas en D
Organice y administre el cableado de redes, servidores y KVMs con este panel vertical de administración de cables
Panel Pasacables con Cepillo para Armario Rack de Servidores 1U - Organizador de Cableado de Peine
Permite organizar los cables y, al mismo tiempo, mantener fuera de la estantería el polvo, mediante un administrador de cables de estilo de cepillo
Panel Canaleta Horizontal de 1U con Cubierta para Gestión de Cableado en Racks y Perforaciones Laterales
Organice los cables en un rack de servidor o un estante, a través de un conducto horizontal, con cubierta
Panel Canaleta Horizontal de 2U con Cubierta para Gestión de Cableado en Racks y Perforaciones Laterales
Organice el cableado en un rack de servidor o un estante, a través de un conducto horizontal, con cubierta
Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 5,7x10cm
Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables
Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 5,7x15cm
Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables
Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 4,5x10cm
Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables
Anilla Pasacables en D Multi-Direccional para Gestión de Cableado en Armarios Racks - 6x10cm
Permite el uso de un gancho para la administración de cables hacia dentro o hacia fuera, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables
Panel de Gestión Horizontal de Cables de 2U para Rack - Guíacables de 2 Lados con Anillas y Canaleta
Organización horizontal de los cables en un rack de servidor, con conducto de lengüetas paralelas y panel de gancho con anilla en D
Organizador de Cableado Horizontal 1U para Racks con 4 tiras de cierre autoadherente para Organizar Cables
Reduzca el desorden reorientando los cables de su rack o armario de servidores, mediante este organizador de cables con 4 tiras de cierre autoadherente
Panel de Parcheo 1U Cat6 110 con 24 Puertos para Montaje en Rack
Organice hasta 24 cables de conexión Cat6
Panel de Parcheo de 24 Puertos RJ45 Cat5e 110 - 0,5U Montaje en Rack - Patch Panel
Organice hasta 24 cables de conexión Cat5e utilizando sólo 0.5U de espacio en rack
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Diagramas
Manual:
-
RKx19WALLOH.pdf
English
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- RK619WALLOH_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.