StarTech.com

Rack de Acero de Marco Abierto de Pared 8U 22in de Profundidad con Bisagra

Instale equipos de red o servidores en la pared utilizando este rack con bisagras que facilita el acceso y las tareas de mantenimiento

ID del Producto: RK819WALLOH

  • Rack de Montaje en Pared con Bisagras 8 U
  • Diseño de rack con bisagras que posibilita un fácil acceso a los paneles traseros
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Diseño de 4 postes para una mayor estabilidad
  • Diseño de marco abierto que proporciona flujo de aire adicional
  • Incluye tornillos/tuercas para el montaje de equipos
  • Sólida estructura de acero laminado en frío SPCC
394,99 € EUR sin IVA
477,94 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 8U
Características Especiales Se envía totalmente ensamblado
Montaje en Pared
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E
Montaje en Pared
Perfil para carriles de montaje En L
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de rack 4 postes
Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Rendimiento
Capacidad de Carga 63.4 kg [140 lb]
Características Físicas
Color Negro
Material de Fabricación Acero
Medidas del Producto
Altura del Producto 48.8 cm [19.2 in]
Ancho del Producto 55.5 cm [21.9 in]
Longitud del Producto 60.3 cm [23.7 in]
Peso del Producto 15.1 kg [33.3 lb]
Profundidad Máxima de Montaje 50.2 cm [19.8 in]
Información de la Caja
Altura de la Caja 54.8 cm [21.6 in]
Ancho de la Caja 63.5 cm [25 in]
Longitud de la Caja 66 cm [26 in]
Peso (de la Caja) del Envío 17.7 kg [39.1 lb]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje) No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Rack de Montaje en Pared con Bisagras
24 - Tornillos #10-32 para Panel
24 - Tuercas Jaula #10-32
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack de Montaje Lateral en Pared 8U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Horizontal
RK819SIDEM
Rack de Montaje Lateral en Pared 8U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Horizontal

Monte su equipo de servidor y de red en una pared, de forma lateral, para facilitar el acceso a los cables de la parte trasera

488,99 € sin IVA
591,68 € con IVA
Rack Armario Bastidor Abierto Montaje en Pared Wall Mount 2 Columnas 8U Profundidad Ajustable
RK812WALLOA
Rack Armario Bastidor Abierto Montaje en Pared Wall Mount 2 Columnas 8U Profundidad Ajustable

Instale sus equipos de red y telecomunicaciones en este práctico rack con profundidad ajustable

228,99 € sin IVA
277,08 € con IVA
Rack Armario Bastidor Abierto Montaje en Pared Lateral Wall Mount 12U 0,5m
RK1219SIDEM
Rack Armario Bastidor Abierto Montaje en Pared Lateral Wall Mount 12U 0,5m

Instale un servidor o equipos de red de forma perpendicular a la pared para un fácil acceso

527,99 € sin IVA
638,87 € con IVA

Accesorios