StarTech.com

Soporte Abisagrado de Montaje en Pared 4U 19 pulgadas para Paneles de Conexión

Instale un panel de conexiones o conmutador de red en la pared y obtenga un cómodo acceso a la parte posterior del dispositivo(s)

ID del Producto: WALLMOUNTH4

  • Fabricado en acero laminado en frío
  • Altura de rack 4U
  • Panel lateral con bisagras para facilitar el acceso a los equipos
Ver otros
  • Capacidad de carga 15 kg (33 libras)
  • Orificios de montaje ubicados a 16 pulgadas de centro a centro para brindar mayor estabilidad y posibilitar su instalación en entramados de pared estándar
48,99 € EUR sin IVA
58,79 € EUR con IVA
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

General

El Soporte Abisagrado de Montaje en Pared 4U 19 pulgadas para Paneles de Conexión, WALLMOUNTH4 tiene una profundidad de 6 pulgadas y un robusto diseño que lo hace un producto fiable para el montaje en pared de paneles de conexión u otros equipos de red de línea delgada de 19 pulgadas de ancho.

El soporte para pared de panel de parcheo tiene un diseño con bisagras que facilita el acceso a los puertos, cables y botones de configuración. Sus agujeros de montaje en pared, espaciados a 40,6cm entre sí, resultan ideal para el montaje en casi cualquier tipo de pared, ya que se ajustan a los agujeros con taco de pared estándar.

Ofrece 2 años de garantía con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Panel lateral con bisagras para facilitar el acceso a la parte trasera del equipo instalado y poder realizar los ajustes necesarios con comodidad

Aplicaciones

Permite instalar paneles de conexión y otros equipos de montaje en rack de 19 pulgadas en la pared

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 4U
Estándares Industriales EIA-310-D
Gestión de cables No
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 8 - M6
Ruedas No
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de Puerta Delantera Abierto
Tipo de rack 2 postes
Tools Included
U Markings No
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 15 kg [33.2 lb]
Características Físicas
Altura del Producto 179 mm [7 in]
Altura Externa 179 mm [7 in]
Ancho del Producto 501 mm [19.7 in]
Ancho Externo 501 mm [19.7 in]
Color Negro
Espesor del Gabinete 2 mm [0.1 in]
Longitud del Producto 152 mm [6 in]
Peso del Producto 1220 g [43.1 oz]
Profundidad Externa 152 mm [6 in]
Profundidad Mínima de Montaje 152 mm [6 in]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.6 kg [3.5 lb]
Sin Armar No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - rack para montaje en pared
4 - Tornillos M6
4 - Tuercas Enjauladas M6
4 - Arandelas de plástico
4 - tornillos para pared
4 - anclajes plásticos

Certificaciones

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas