StarTech.com

Armario Rack de Servidores Abisagrado de Pared 18U con 20 Pulgadas de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso

ID del Producto: RK1820WALHM

  • Ahorre espacio mediante el montaje en pared de sus servidores o equipo de redes
  • Acceso sencillo gracias a las puertas abisagradas del armario
  • Asegure su equipo esencial con una caja con seguro (candado)
Ver otros
  • Instale fácilmente su equipo gracias a los carriles de montaje ajustable
  • Obtenga la máxima compatibilidad cambiando los carriles de montaje entre los agujeros para tuercas enjauladas o los agujeros 12-24 roscados
  • Incluye bandeja 1U y sujetacable de gancho y bucle
773,99 € EUR sin IVA
936,53 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails
Altura U 18U
Back Door Key Lock
Estándares Industriales EIA-310-D
Front Door Reversible and/or Removable Extraíble
Reversible
Gestión de cables Sí Hook and Loop Cable Ties
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 75 - 12-24
Ruedas No
Side Panel(s) Key Lock
Side Panels Reversible and/or Removable Reversible
Extraíble
Sistema de Bloqueo
Style Montaje en pared
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Malla de Acero
Tipo de Puerta Delantera Malla de Acero
Tipo de Puerta Trasera Acero Macizo
Tipo de rack 4 postes
Tools Included No
U Markings
Ventilador(es) Opcional
Ventiladores 4 - 120 mm
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 90 kg [198.9 lb]
Observaciones / Requisitos
Nota Incluye el producto CABSHELFV1U y 2 pares de llaves
Características Físicas
Altura del Producto 904 mm [35.6 in]
Altura Interna 891 mm [35.1 in]
Ancho del Producto 610 mm [24 in]
Ancho Interno 597 mm [23.5 in]
Color Negro
Espesor del Gabinete 1.9 mm [0.1 in]
Longitud del Producto 551 mm [21.7 in]
Peso del Producto 67.7 kg [149.6 lb]
Profundidad Interna 55 cm [21.7 in]
Profundidad Máxima de Montaje 406 mm [16 in]
Profundidad Mínima de Montaje 60 mm [2.4 in]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 68.7 kg [151.8 lb]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje) No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - caja-para-montaje-en-pared
1 - bandeja 1U
1 - rollo de anclajes de gancho y bucle
72 - tuercas enjauladas 12-24
72 - tornillos 12-24
2 - llaves de la puerta
2 - llaves para el panel lateral
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack de Acero Horizontal de Marco Abierto - 8U de 12 Pulgadas de Profundidad
RK812WALLO
Rack de Acero Horizontal de Marco Abierto - 8U de 12 Pulgadas de Profundidad

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en este rack de marco abierto de montaje en pared de 8U

161,99 € sin IVA
196,01 € con IVA
Rack Armario Bastidor Abierto de Servidores 4 Columnas 12U
4POSTRACK12
Rack Armario Bastidor Abierto de Servidores 4 Columnas 12U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 12U

407,99 € sin IVA
493,67 € con IVA
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo
WALLMOUNT6
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo

Instale equipos de red y dispositivos de poca profundidad con este rack para montaje en pared de 6U

66,99 € sin IVA
81,06 € con IVA
Soporte Abisagrado de Montaje en Pared 4U 19 pulgadas para Paneles de Conexión
WALLMOUNTH4
Soporte Abisagrado de Montaje en Pared 4U 19 pulgadas para Paneles de Conexión

Instale un panel de conexiones o conmutador de red en la pared y obtenga un cómodo acceso a la parte posterior del dispositivo(s)

48,99 € sin IVA
59,28 € con IVA
Abrazadera Bracket de Acero Vertical de Montaje en Pared para Rack de Servidores - 4U 19 Pulgadas
RK419WALLV
Abrazadera Bracket de Acero Vertical de Montaje en Pared para Rack de Servidores - 4U 19 Pulgadas

Instale dispositivos de red, telecomunicaciones o servidores de forma vertical con este rack de montaje en pared de 4U

100,99 € sin IVA
122,20 € con IVA
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
Rack de Acero Vertical de Pared 3U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical

Instale dispositivos de red, telecomounicaciones o servidores de forma vertical con este rack de montaje en pared de 3U

79,99 € sin IVA
96,79 € con IVA
Soporte Abisagrado de Montaje en Pared 2U 19 pulgadas para Paneles de Conexión
WALLMOUNTH2
Soporte Abisagrado de Montaje en Pared 2U 19 pulgadas para Paneles de Conexión

Este soporte abisagrado permite instalar un panel de conexiones o conmutador de red en la pared facilitando el acceso a la parte posterior del o los dispositivos

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Rack de Acero Vertical de Pared 2U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical
RK219WALLV
Rack de Acero Vertical de Pared 2U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 2U

66,99 € sin IVA
81,06 € con IVA
Rack de Acero Vertical de Pared 1U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical
RK119WALLV
Rack de Acero Vertical de Pared 1U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 1U

55,99 € sin IVA
67,75 € con IVA
Soporte Abisagrado de Montaje en Pared 1U 19 pulgadas para Paneles de Conexión
WALLMOUNTH1
Soporte Abisagrado de Montaje en Pared 1U 19 pulgadas para Paneles de Conexión

Instale un panel de conexiones o conmutador de red en la pared y obtenga un cómodo acceso a la parte posterior del dispositivo

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores
RK2236BKF
Armario Desarmable de 36 Pulgadas y 22U con Ruedas para Rack de Servidores

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 22U

998,99 € sin IVA
1.208,78 € con IVA
Armario Bastidor de Marco Abierto con Profundidad Ajustable para Rack de Servidores - 4 Columnas 25U
4POSTRACK25
Armario Bastidor de Marco Abierto con Profundidad Ajustable para Rack de Servidores - 4 Columnas 25U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 25U

587,99 € sin IVA
711,47 € con IVA
Armario Rack de Servidores Abisagrado de Pared 12U con 24 Pulgadas de Profundidad
RK1224WALHM
Armario Rack de Servidores Abisagrado de Pared 12U con 24 Pulgadas de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso

601,99 € sin IVA
728,41 € con IVA
Armario Rack de Servidores Abisagrado de Pared 12U con 32 Pulgadas de Profundidad
RK1232WALHM
Armario Rack de Servidores Abisagrado de Pared 12U con 32 Pulgadas de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso

738,99 € sin IVA
894,18 € con IVA
Armario Rack de Servidores Abisagrado de Pared 15U con 20 Pulgadas de Profundidad
RK1520WALHM
Armario Rack de Servidores Abisagrado de Pared 15U con 20 Pulgadas de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso

584,99 € sin IVA
707,84 € con IVA
Armario Rack de Servidores Abisagrado de Pared 26U con 20 Pulgadas de Profundidad
RK2620WALHM
Armario Rack de Servidores Abisagrado de Pared 26U con 20 Pulgadas de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso

1.029,99 € sin IVA
1.246,29 € con IVA
Armario Rack de Servidores Abisagrado de 12U para Montaje en Pared - con 17 Pulgadas de Profundidad
RK12WALHM
Armario Rack de Servidores Abisagrado de 12U para Montaje en Pared - con 17 Pulgadas de Profundidad

Monte de forma segura sus servidores, así como equipos de redes y telecomunicaciones, en una pared, mediante esta caja con aberturas de ventilación y cierre de seguridad

472,99 € sin IVA
572,32 € con IVA

Accesorios