StarTech.com

Rack de Marco Abierto de 8U - de 4 Columnas - con Profundidad Ajustable

Rack para Equipos Informáticos | con Ruedas | con Patas Niveladoras | con Anillas Pasacables para Gestión de Cableado

ID del Producto: 4POSTRACK8U

  • Diseño de marco abierto para 8 unidades (8U)
  • Profundidad de montaje ajustable, de 56cm a 101cm
  • Soporta una capacidad de carga estática de hasta 544kg, y una capacidad de carga dinámica de hasta 300kg
Ver otros
  • Empacado plano y de fácil armado
  • WIDE COMPATIBILITY: Free standing rack to mount servers like Dell PowerEdge (Ready Rails), Lenovo ThinkServer, HP ProLiant up to 40" deep, in a compact 21" tall design for placement in small spaces
323,99 € EUR sin IVA
392,03 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 8U
Características Especiales Carriles de montaje ajustables
Placa Base con Perforaciones para el Anclaje en Piso
Gestor de cables integrado
Ruedas (incluidas)
Lengüeta(s) para conexión a tierra
Patas niveladoras
Ensamblaje Sencillo
Marcas de U
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E
Montaje en Pared No
Perfil para carriles de montaje En L
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de rack 4 postes
Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Rendimiento
Capacidad de Carga (Estacionario) 544 kg [1202.2 lb]
Características Físicas
Altura con Ruedas 53.3 cm [21 in]
Altura del Producto 46 cm [18.1 in]
Ancho del Producto 60 cm [23.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 111.9 cm [44.1 in]
Material de Fabricación Acero
Peso del Producto 22.5 kg [49.7 lb]
Profundidad Máxima de Montaje 102.4 cm [40.3 in]
Profundidad Mínima de Montaje 56.6 cm [22.3 in]
Información de la Caja
Altura de la Caja 14.5 cm [5.7 in]
Ancho de la Caja 29.5 cm [11.6 in]
Longitud de la Caja 84 cm [33.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 24.9 kg [54.9 lb]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje)
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 4 - Rueda
18 - Tuerca hexagonal con reborde M6
18 - Arandela plana M6
18 - Tornillo de cabeza hexagonal M6
4 - Gancho para la gestión de cables
4 - Tornillo para montaje de gancho
2 - Riel Vertical Izquierdo
2 - Riel Vertical Derecho
8 - Sección de esquina
4 - Sección central
2 - Soporte de expansión
2 - Soporte Superior
50 - Arandela plana M8
50 - Tornillo de cabeza hexagonal M8
1 - Llave de 10mm
1 - Llave de 13mm
1 - Destornillador de punta Phillips
4 - Tornillo con cabeza de estrella (Philips)
4 - Arandela de bloqueo
24 - Tornillo M6
24 - Arandela plástica M6
24 - Tuerca enjaulada M6
4 - Patas niveladoras
4 - Alambre de conexión a tierra
1 - Manual

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 12U con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado
4POSTRACK12U
Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 12U con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado

Este rack de marco abierto ajustable 12U permite guardar servidores, equipos de red y de telecomunicaciones

315,99 € sin IVA
382,35 € con IVA
Rack de Marco Abierto de 15U - de 4 Columnas - de Profundidad Ajustable
4POSTRACK15U
Rack de Marco Abierto de 15U - de 4 Columnas - de Profundidad Ajustable

Rack para Equipos Informáticos | con Ruedas | con Patas Niveladoras | con Anillas Pasacables para Gestión de Cableado

335,99 € sin IVA
406,55 € con IVA
Rack de Marco Abierto de 18U - de 4 Columnas - de Profundidad Ajustable
4POSTRACK18U
Rack de Marco Abierto de 18U - de 4 Columnas - de Profundidad Ajustable

Rack para Equipos Informáticos | con Ruedas | con Patas Niveladoras | con Anillas Pasacables para Gestión de Cableado

348,99 € sin IVA
422,28 € con IVA
Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 25U con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado
4POSTRACK25U
Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 25U con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado

Este rack de marco abierto ajustable 25U permite guardar servidores, equipos de red y de telecomunicaciones

369,99 € sin IVA
447,69 € con IVA
Rack Armario Bastidor Abierto de Servidores 4 Columnas 42U - Profundidad Ajustable - Con Ruedas
4POSTRACK42
Rack Armario Bastidor Abierto de Servidores 4 Columnas 42U - Profundidad Ajustable - Con Ruedas

Este rack de marco abierto ajustable 42U permite guardar equipos de red, telecomunicaciones y servidores

416,99 € sin IVA
504,56 € con IVA

Accesorios