Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comBracket de Montaje en Pared para Equipo de Rack 8U de 12 Pulgadas de Profundidad
Instale en su pared la mayoría de los equipos que tienen un fondo de 30cm, como paneles de parcheo o conmutadores de red
ID del Producto: WALLMOUNT8
- Mejore la eficiencia en su oficina o sala de servidores mediante el montaje de equipo de poca profundidad en la pared
- Resistente instalación de equipos de uso esencial, gracias al diseño de acero macizo
- Configuración sencilla para montaje en pared, gracias a los agujeros de instalación a una distancia entre sí de 40,6cm, que coincide con el marco de los paneles estándar de construcción
- Tuercas y tornillos enjaulados incluidos
- Panel de acceso trasero para la gestión de cables
- Diseño de montaje en pared para 8U
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este soporte para montaje en pared ofrece 8U de espacio para la instalación en una pared de equipos de montaje en racks de poca profundidad, que tengan 30cm (o menos) de fondo, como paneles de parcheo o conmutadores de red.
Mejore su eficiencia y la facilidad de acceso en su espacio de trabajo
El rack 8U optimiza su espacio de trabajo, ya que permite el montaje de forma eficaz de su equipo de poca profundidad en su pared, en lugar de ocupar espacio en su escritorio/mesa u otras superficies útiles. La solución perfecta en su entorno de trabajo tipo SoHo ("small office, home office", pequeña empresa u oficina en casa) o incluso en su sala de servidores, ya que no ocupa espacio en el suelo.
Garantice una instalación segura y sencilla
El rack para pared está fabricado con acero macizo, a fin de garantizar una solución de montaje resistente y segura para sus equipos de uso esencial. Además, dado que los agujeros de montaje del rack están taladrados con un espacio de 40,6cm entre sí, se ajustan de forma precisa a los marcos de los paneles de construcción, a fin de garantizar un anclaje sencillo y seguro a las paredes.
El rack también incluye un panel trasero de acceso que se puede utilizar para organizar fácilmente los cables dentro del rack.
Los tornillos y tuercas enjauladas se incluyen con el soporte para pared, lo cual evita las molestias de tener que obtener hardware de montaje por separado.
Si busca una solución de montaje de equipo de poca profundidad, con menos o más unidades de rack, StarTech.com también ofrece un soporte 6U para montaje en pared, así como un soporte 12U para montaje en pared.
El modelo WALLMOUNT8 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
Instale equipos con fondo de hasta 30cm en su pared
Organice sus cables o equipo en el armario de la red, de los cables, cuarto trasero de la oficina o del cuadro de distribución intermedio (IDF)
Ahorre espacio su entorno de trabajo tipo SoHo ("small office, home office", pequeña empresa u oficina en casa) o sala de servidores, mediante el montaje de equipo en una pared, en lugar de ocupar espacio en el suelo
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V933863 | |
Esprinet | WALLMOUNT8 | |
UPC Code | 065030866750 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Altura U | 8U | |
Montaje en Pared | Sí | |
Tipo de Marco | Rack Abierto | |
Tipo de Puerta Delantera | Abierto | |
Tipo de rack | 2 postes | |
Ventilador(es) | No | |
Rendimiento | ||
Weight Capacity (Stationary) | 36.3 kg [80.2 lb] | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 362.5 mm [14.3 in] | |
Altura Externa | 362.5 mm [14.3 in] | |
Altura Interna | 342.9 mm [13.5 in] | |
Ancho del Producto | 520.7 mm [20.5 in] | |
Ancho Externo | 520.7 mm [20.5 in] | |
Ancho Interno | 449.7 mm [17.7 in] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 349.3 mm [13.7 in] | |
Peso del Producto | 7.1 kg [15.6 lb] | |
Profundidad Externa | 304.8 mm [12 in] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 8.1 kg [17.8 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - soporte para montaje en pared | |
24 - Tuercas Jaula M5 | ||
24 - Tornillos M5 con arandelas | ||
1 - Tuerca K M6 | ||
6 - tornillos para madera | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Productos Relacionados
Soporte Montaje en Pared de 6U 12in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo
Instale equipos de red y dispositivos de poca profundidad con este rack para montaje en pared de 6U
Bracket de Montaje en Pared para Equipo de Rack 12U de 12 Pulgadas de Profundidad
Instale en su pared la mayoría de los equipos que tienen un fondo de 30cm, como paneles de parcheo o conmutadores de red
Accesorios
Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M6 - Color Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M6
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M5 - Color Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas M6 - Color Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5
Utilice estas tuercas de alta calidad para el montaje de equipos de servidores y telecomunicaciones y A/V
Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M5
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas de excelente calidad
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas M5 - Color Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5 para Rack Armario Servidores
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad
Caja de 100 Tornillos de Montaje y Tuercas Jaula M5 para Rack Gabinete de Servidores
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad
Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos y tuercas de alta calidad
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos y tuercas de alta calidad
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
Utilice estas tuercas y tornillos de montaje de alta calidad para instalar equipos de servidores, telecomunicaciones y A/V
Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad
Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6x12mm - Negro
Estos tornillos y tuercas enjauladas M6 x 12mm, de alta calidad, facilitan el montaje de equipos en un rack o armario de servidores
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6x12mm - Negro
Estos tornillos y tuercas enjauladas M6 x 12mm, de alta calidad, facilitan el montaje de equipos en un rack o armario de servidores
Caja de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores
Utilice estos tornillos de alta calidad para instalar servidores y equipos de telecomunicaciones y A/V
Paquete de 50 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Caja de 50 Tornillos de Montaje M6 para Rack Gabinete de Servidores
Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estos tornillos de excelente calidad
Paquete de 50 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.