StarTech.com

Rack Abierto de 2 Columnas para Servicio Pesado - 12U

Mantenga su equipo de servidor, red y dispositivos de telecomunicaciones instalados dentro de este resistente rack de acero, de marco abierto

ID del Producto: 2POSTRACK12

  • Ahorre espacio, gracias a esta solución de rack compacto con 2 postes
  • Obtenga una gran capacidad de carga, hasta 160kg
  • Reduzca sus gastos de envío, gracias al embalaje en caja plana
Ver otros
  • Fácil instalación de su equipo, gracias a las tuercas de clip que no requieren herramientas
  • Aproveche al máximo la compatibilidad con la norma EIA-310-D
  • 12U de espacio de rack
173,99 € EUR sin IVA
208,79 € EUR con IVA
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

General

Este rack de 2 postes se puede colocar en el suelo o en su escritorio/mesa para crear un espacio de almacenamiento 12U, para dispositivos de montaje en rack de 19 pulgadas, compatibles con la norma EIA-310-D, como equipos de telecomunicaciones y audiovisuales. El rack crea una resistente solución de almacenamiento, con capacidad para una carga total de 160kg.

Ahorre espacio y gastos, sin perder capacidad de peso de carga

Esta compacta solución de montaje con 2 postes ocupa poco espacio y está diseñada para ofrecer una estabilidad excepcional, con una capacidad total de peso de hasta 160kg. El rack se ajusta a casi cualquier entorno y se puede colocar sobre cualquier superficie, como su suelo, su escritorio o su mesa. 

Ahorre dinero, gracias al embalaje en una caja compacta, que resulta económica de transportar

Este rack de servidor con 2 postes se empaca en una caja plana que reduce el volumen de transporte, lo cual a su vez reduce significativamente sus gastos de envío. El rack se empaca de forma eficaz, a fin de poder almacenarlo fácilmente en cualquier lugar, hasta que vaya a instalarlo posteriormente.

Sencilla instalación del hardware, con tuercas de clip que no requieren herramientas

Para facilitar la instalación del equipo, el rack incluye tuercas de clip que no requieren herramientas y que se acoplan sin problema a los agujeros redondos que han sido previamente taladrados en este rack. Las tuercas de clip que no requieren herramientas facilitan la instalación, a diferencia de las tuercas cuadradas, que son más problemáticas.

El modelo 2POSTRACK12 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y con soporte técnico gratuito.

Aplicaciones

Utilice este armario para alojar su equipo audiovisual en entornos como restaurantes o bares, donde el espacio es limitado

Instale su equipo en un rack, en entornos como su taller de reparación o de electrónica

Aloje su equipo de audio y vídeo, en entornos como salas de edición o estudios de radio y televisión

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Altura U 12U
Estándares Industriales EIA-310-D
EIA RS310-D
Gestión de cables No
Ladder Offset 5 mm [0.2 in]
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared No
Mounting Holes Circle
Number and Type of Included Cage Nuts 36 - 10-32
Opciones de Montaje Montaje Frontal
Ruedas No
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de rack 2 postes
Tools Included No
U Markings No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 160 kg [353.6 lb]
Características Físicas
Altura del Producto 613 mm [24.1 in]
Altura Externa 613 mm [24.1 in]
Ancho del Producto 518 mm [20.4 in]
Ancho Externo 518 mm [20.4 in]
Ancho Interno 451 mm [17.8 in]
Color Negro
Espesor del Gabinete 2 mm [0.1 in]
Longitud del Producto 306 mm [12 in]
Peso del Producto 6.7 kg [14.7 lb]
Profundidad Externa 306 mm [12 in]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 7.7 kg [17 lb]
Sin Armar
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - soporte derecho
1 - soporte izquierdo
1 - Soporte superior
1 - soporte inferior
4 - Patas de Goma
12 - tornillos 10-32 (cabeza en cruz)
36 - tornillos de montaje 10-32
36 - tuercas de clip
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack Abierto de 2 Columnas para Servicio Pesado - 16U
2POSTRACK16
Rack Abierto de 2 Columnas para Servicio Pesado - 16U

Mantenga su equipo de servidor, red y dispositivos de telecomunicaciones instalados dentro de este resistente rack de acero

202,99 € sin IVA
243,59 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas