StarTech.com

Armario Rack de Servidores de 12U para Montaje en Pared - con 12 Pulgadas de Profundidad - de Marco Abierto

Instale su servidor o equipo de red en este rack 12U para montaje en pared

ID del Producto: RK12WALLO

  • Ahorre espacio mediante el montaje de su equipo en la pared
  • Fácil instalación con agujeros de montaje espaciados a 40,6cm entre sí para ajustarse a los agujeros con taco de pared estándar
  • Empaquetado en una caja plana, para facilitar su transporte
  • El diseño de marco abierto permite el enfriamiento pasivo del equipo
187,99 € EUR sin IVA
227,47 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Altura U 12U
Características especiales Ensamblaje Sencillo
Marcas de U
Montaje en Pared
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E
Montaje en Pared
Perfil para carriles de montaje En G
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de rack 2 postes
Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Rendimiento
Capacidad de Carga 90 kg [198.9 lb]
Características Físicas
Color Negro
Material de Fabricación Acero
Medidas del Producto
Altura del Producto 64.1 cm [25.2 in]
Ancho del Producto 50.4 cm [19.8 in]
Longitud del Producto 30.5 cm [12 in]
Peso del Producto 8.7 kg [19.1 lb]
Profundidad Máxima de Montaje 30.5 cm [12 in]
Información de la Caja
Altura de la Caja 13 cm [5.1 in]
Ancho de la Caja 53 cm [20.9 in]
Longitud de la Caja 67 cm [26.4 in]
Peso (de la Caja) del Envío 11 kg [24.3 lb]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje)
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 48 - Tornillos M6
48 - Tuercas Enjauladas M6
48 - Arandelas
16 - Tornillos de Montaje
2 - Carriles Verticales
2 - Soportes Horizontales
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Armario Rack de Servidores de Marco Abierto 12U para Montaje en Pared - Profundidad Ajustable de 12 a 20
RK12WALLOA
Armario Rack de Servidores de Marco Abierto 12U para Montaje en Pared - Profundidad Ajustable de 12 a 20" de Profundidad

Instale su equipo de servidor o red en la pared, en este rack ajustable de marco abierto 12U

237,99 € sin IVA
287,97 € con IVA
Rack de Acero de Marco Abierto de Pared 6U 22in Pulgadas de Profundidad con Bisagra
RK619WALLOH
Rack de Acero de Marco Abierto de Pared 6U 22in Pulgadas de Profundidad con Bisagra

Instale equipos de red o servidores en la pared utilizando este rack con bisagras que facilita el acceso y las tareas de mantenimiento

353,99 € sin IVA
428,33 € con IVA
Rack de Montaje Lateral en Pared 8U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Horizontal
RK819SIDEM
Rack de Montaje Lateral en Pared 8U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Horizontal

Monte su equipo de servidor y de red en una pared, de forma lateral, para facilitar el acceso a los cables de la parte trasera

488,99 € sin IVA
591,68 € con IVA
Rack Armario Bastidor Abierto Montaje en Pared Wall Mount 2 Columnas 8U Profundidad Ajustable
RK812WALLOA
Rack Armario Bastidor Abierto Montaje en Pared Wall Mount 2 Columnas 8U Profundidad Ajustable

Instale sus equipos de red y telecomunicaciones en este práctico rack con profundidad ajustable

228,99 € sin IVA
277,08 € con IVA
Rack Armario Bastidor Abierto Montaje en Pared Lateral Wall Mount 12U 0,5m
RK1219SIDEM
Rack Armario Bastidor Abierto Montaje en Pared Lateral Wall Mount 12U 0,5m

Instale un servidor o equipos de red de forma perpendicular a la pared para un fácil acceso

527,99 € sin IVA
638,87 € con IVA

Accesorios