Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Armario Rack Deslizante 12U de 4 Postes para Servidores

ID del Producto: PORACK12U

Guarde sus servidores y equipos de red en un rack de marco abierto y deslizante para fuera, el cual puede rotar para facilitar el acceso al equipo instalado

Características
  • El diseño deslizante hacia fuera le permite gestionar fácilmente su equipo para montaje en rack

  • Empaquetado dentro de una caja plana que facilita su transporte y reduce los gastos de envío

  • El diseño de marco abierto permite el enfriamiento pasivo del equipo

  • Guarde sus servidores en un armario o despensa, sin que estorben

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INGES
Disponible en
674,99 € EUR sin IVA
809,99 € con IVA

ID: PORACK12U

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

Este rack 12U deslizante hacia fuera ahorra espacio, a la vez que mantiene su equipo para montaje en rack organizado y accesible. Este compacto rack de marco abierto se puede deslizar hacia fuera y rotar fácilmente, lo cual simplifica la instalación y el acceso a su equipo, así como el mantenimiento necesario.

El rack tiene capacidad de peso total de 56,7kg.

Ahorre espacio en su oficina o sala de servidores

Le ayuda a ahorrar valioso espacio en el suelo. Está diseñado para su instalación en espacios pequeños, como debajo de una mesa o en un armario o despensa. Su versatilidad lo convierte en el rack perfecto para el alojamiento de sus servidores en una sala de juntas, oficina pequeña/oficina en casa, un restaurante o cualquier lugar donde el espacio sea limitado.

Mantenga su equipo accesible y con enfriamiento

Para fácil instalación y mantenimiento de su equipo, la base del rack de servidores 12U está sobre carriles deslizantes, lo cual facilita el acceso a la parte trasera de su equipo. Con su diseño de marco abierto, el rack no solo maximiza el acceso, sino que además ofrece al equipo flujo de aire sin obstrucciones, lo cual ofrece enfriamiento pasivo para mantener su equipo para montaje en rack en funcionamiento a temperaturas óptimas.

Ahorre en gastos de envío

El rack viene empacado en una caja plana, lo cual reduce el volumen de envío y disminuye significativamente los gastos de envío, en comparación con racks que se envían totalmente ensamblados. Además, dado que el rack se empaca de forma eficiente, resulta fácil de transportar y almacenar.

El modelo PORACK12U está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones
  • Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack
  • Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack
  • Para montaje en rack de equipos audiovisuales en un estudio de radio o de televisión
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Adjustable Mounting Rails No
Altura U 12U
Estándares Industriales EIA-310-D
DIN 41494
EIA/ECA-310-E
IEC 60297-3-100
Gestión de cables
Ladder Offset 0 mm [0 in]
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 48 - M5
Ruedas No
Sistema de Bloqueo No
Style Floor-Mounted
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de Puerta Delantera Abierto
Tipo de rack 4 postes
Tools Included No
U Markings
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 56.7 kg [125.3 lb]
Características Físicas
Altura del Producto 61.5 cm [24.2 in]
Altura Interna 53.4 cm [21 in]
Ancho del Producto 48.7 cm [19.2 in]
Ancho Interno 45.1 cm [17.8 in]
Color Negro
Longitud del Producto 56.8 cm [22.4 in]
Peso del Producto 23.4 kg [51.6 lb]
Profundidad Máxima de Montaje 42.5 cm [16.7 in]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 26.6 kg [58.7 lb]
Sin Armar
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - bandeja deslizante
1 - Soporte superior
6 - carriles verticales
1 - placa estabilizadora
1 - placa de seguridad
4 - gestores delgados de cables
1 - Conducto Flexible para Gestión de Cableado con Placa de Base Lastrada
2 - tornillos
24 - tornillos de montaje
24 - tuercas de ensamblaje
48 - Tuercas Jaula M5
48 - Tornillos M5
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.