Bandejas de rack

Ofrecemos una amplia selección de productos de almacenamiento para montaje en rack que facilitan la organización y optimización de su sala de servidores. Nuestra gama de bandejas de rack incluye un amplio rango de tamaños y características que se ajustan a los requisitos específicos de cada usuario.

Se incluyen:

  • Bandejas para racks de 2 y 4 postes
  • Cajones y bandejas deslizantes para racks
  • Bandejas de rack con aberturas de ventilación para mayor circulación del aire
  • Soportes de montaje de monitor
  • Kits de rieles para racks
11 a 20 de 31 resultados
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores con Profundidad Ajustable
ADJSHELF
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores con Profundidad Ajustable

Añada un estante robusto con profundidad ajustable a prácticamente cualquier rack o gabinete para servidores

139,99 € sin IVA
169,39 € con IVA
Carriles Universales 2U de 19 Pulgadas Ajustables  para Armario Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 45,3kg
UNIRAILS2U
Carriles Universales 2U de 19 Pulgadas Ajustables para Armario Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 45,3kg

Instale hardware de servidores o de red en cualquier rack estándar con estos rieles de clase universal y profundidad ajustable

132,99 € sin IVA
160,92 € con IVA
Bracket Soporte Montura Universal Giratorio para Monitor VESA LCD en Rack Armario de 19in Pulgadas
RKLCDBKT
Bracket Soporte Montura Universal Giratorio para Monitor VESA LCD en Rack Armario de 19in Pulgadas

Instale un panel LCD de 17-19 pulgadas en un soporte giratorio con inclinación vertical

122,99 € sin IVA
148,82 € con IVA
Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack Servidores 2 Postes 2U Profundidad Fija - 68kg
CABSHF2POSTV
Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack Servidores 2 Postes 2U Profundidad Fija - 68kg

Agregue un estante de alta capacidad con orificios de ventilación y montaje central a prácticamente cualquier rack de servidores estándar de 2 postes

117,99 € sin IVA
142,77 € con IVA
Cajón de Almacenamiento con Seguro para Armario Rack - 3U y 9 Pulgadas de Profundidad
SH39LK
Cajón de Almacenamiento con Seguro para Armario Rack - 3U y 9 Pulgadas de Profundidad

Agregue este robusto cajón de almacenamiento de 3U a un rack o gabinete de servidores estándar de 19 pulgadas

113,99 € sin IVA
137,93 € con IVA
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 80kg
ADJSHELFHD
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 80kg

Agregue un estante fijo de profundidad ajustable y alta capacidad a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

110,99 € sin IVA
134,30 € con IVA
Estante Bandeja Cantilever para Armario Rack de Servidores de 2 Postes 2U Profundidad Fija - 68kg
CABSHF2POST
Estante Bandeja Cantilever para Armario Rack de Servidores de 2 Postes 2U Profundidad Fija - 68kg

Agregue un estante fijo de alta capacidad y montaje central a prácticamente cualquier rack de servidores estándar de 2 postes

102,99 € sin IVA
124,62 € con IVA
Carriles Universales 1U de 19 Pulgadas Ajustables  para Armario Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 25kg
UNIRAILS1U
Carriles Universales 1U de 19 Pulgadas Ajustables para Armario Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 25kg

Instale hardware de servidores o de red en un rack estándar de 19 pulgadas con estos rieles universales de profundidad ajustable

101,99 € sin IVA
123,41 € con IVA
Estante Bandeja Cantilever 2U para Armario Rack de Servidores - Profundidad Fija de 18 Pulgadas - 56kg
CABSHELFHD
Estante Bandeja Cantilever 2U para Armario Rack de Servidores - Profundidad Fija de 18 Pulgadas - 56kg

Agregue un estante fijo de alta resistencia a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

77,99 € sin IVA
94,37 € con IVA
Estante Bandeja Ventilado para Armario Rack Universal Servidores 2U 22in Profundidad Fija - 22kg
CABSHELF22V
Estante Bandeja Ventilado para Armario Rack Universal Servidores 2U 22in Profundidad Fija - 22kg

Agregue un robusto estante de 22 pulgadas de profundidad con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

68,99 € sin IVA
83,48 € con IVA