StarTech.com

Cajon Metálico Acero Negro 4U 19in Pulgadas para montar en Armario Rack Bastidor

Agregue una robusto cajón de almacenamiento de 4U a un rack o gabinete estándar de 19 pulgadas

ID del Producto: 4UDRAWER

  • Resistente estructura de acero
  • Capacidad de carga 55 libras (25kg)
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Se envía totalmente ensamblado
  • Se puede montar en cualquier rack o gabinete de 19 pulgadas
  • Diseño compacto
192,99 € EUR sin IVA
233,52 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 4U
Gestión de cables No
Gestión de la circulación del aire Sin ventilación
Rendimiento
Capacidad de Carga (Estacionario) 25 kg [55.3 lb]
Características Físicas
Altura del Producto 14.6 cm [5.7 in]
Altura Interna 146 mm [5.7 in]
Ancho del Producto 35.2 cm [13.9 in]
Ancho Interno 402 mm [15.8 in]
Color Negro
Longitud del Producto 40.2 cm [15.8 in]
Peso del Producto 8.8 kg [19.5 lb]
Profundidad Interna 352 mm [13.9 in]
Información de la Caja
Altura de la Caja 20.9 cm [8.2 in]
Ancho de la Caja 44.6 cm [17.6 in]
Longitud de la Caja 52.8 cm [20.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 9.8 kg [21.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cajón de Almacenamiento 4U
4 - Tuercas y tornillos

Certificaciones