StarTech.com

Estante Cantilever de 1U para Rack - de 16 Pulgadas de Profundidad - Bandeja Voladiza para Rack

Estante Cantilever para Rack | Cumple con EIA/ECA-310 | con Garantía de por Vida

ID del Producto: CABSHELF116

  • Asegúrese de que su equipo o herramientas se mantienen seguros, gracias a la fabricación en acero de servicio pesado
  • Ahorre espacio en su oficina o sala de servidores, mediante el montaje en rack de su equipo informático o audiovisual no diseñado para montaje en rack
  • Instale su equipo en espacio en rack 1U
  • Con capacidad para 20kg de peso
50,99 € EUR sin IVA
61,70 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 1U
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E
Gestión de cables No
Rendimiento
Capacidad de Carga (Estacionario) 20 kg [44.2 lb]
Características Físicas
Altura del Producto 43 mm [1.7 in]
Ancho del Producto 483 mm [19 in]
Ancho Interno 436 mm [17.2 in]
Color Negro
Longitud del Producto 40.1 cm [15.8 in]
Peso del Producto 3.3 kg [7.2 lb]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 70.000
Ancho de la Caja 560.000
Longitud de la Caja 440.000
Peso (de la Caja) del Envío 3950.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - bandeja 1U
4 - Tornillos M6-12
4 - Tuercas Enjauladas M6
4 - Arandelas M6 acopadas de plástico

Certificaciones

Productos Relacionados

Bandeja Estante de 1U para Armario Rack de Servidores - de 10 Pulgadas de Profundidad
CABSHELF1U10
Bandeja Estante de 1U para Armario Rack de Servidores - de 10 Pulgadas de Profundidad

Agregue una resistente bandeja 1U a casi cualquier armario o rack de servidores

35,99 € sin IVA
43,55 € con IVA
Bandeja Estante Ventilado de 1U para Armario Rack de Servidores - de 7 Pulgadas de Profundidad
CABSHELF1U7V
Bandeja Estante Ventilado de 1U para Armario Rack de Servidores - de 7 Pulgadas de Profundidad

Agregue una resistente bandeja 1U a casi cualquier armario o rack de servidores

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Estante Bandeja para Armario Rack Universal de Servidores  2U 22in Profundidad Fija - 22kg
CABSHELF22
Estante Bandeja para Armario Rack Universal de Servidores 2U 22in Profundidad Fija - 22kg

Agregue un robusto estante fijo de 22 pulgadas de profundidad a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

57,99 € sin IVA
70,17 € con IVA
Estante Bandeja Cantilever 2U para Armario Rack de Servidores - Profundidad Fija de 18 Pulgadas - 56kg
CABSHELFHD
Estante Bandeja Cantilever 2U para Armario Rack de Servidores - Profundidad Fija de 18 Pulgadas - 56kg

Agregue un estante fijo de alta resistencia a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

77,99 € sin IVA
94,37 € con IVA
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 80kg
ADJSHELFHD
Estante Bandeja Fijo para Gabinete Rack de Servidores 1U Profundidad Ajustable - 80kg

Agregue un estante fijo de profundidad ajustable y alta capacidad a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

110,99 € sin IVA
134,30 € con IVA
Estante Bandeja Fijo Ventilado de Gabinete Rack Servidores 1U Ajustable - 113kg
ADJSHELFHDV
Estante Bandeja Fijo Ventilado de Gabinete Rack Servidores 1U Ajustable - 113kg

Agregue un estante de profundidad ajustable y alta capacidad con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

140,99 € sin IVA
170,60 € con IVA
Estante Bandeja Estándar para Armario Rack Universal de Servidores
CABSHELF
Estante Bandeja Estándar para Armario Rack Universal de Servidores

Agregue un robusto estante fijo a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

47,99 € sin IVA
58,07 € con IVA
Estante con rack 1U de montaje fijo universal y fondo de 7 pulgadas – 15 kg
CABSHELF1U
Estante con rack 1U de montaje fijo universal y fondo de 7 pulgadas – 15 kg

Agregue un estante de almacenamiento compacto de 1U en un rack o gabinete de servidores estándar de 19"

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack de Servidores 2U Profundidad Fija - 22kg
CABSHELFV
Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack de Servidores 2U Profundidad Fija - 22kg

Agregue un robusto estante con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

45,99 € sin IVA
55,65 € con IVA
Bandeja Estante Ventilado de 1U para Armario Rack de Servidores - de 16 Pulgadas de Profundidad
CABSHELF116V
Bandeja Estante Ventilado de 1U para Armario Rack de Servidores - de 16 Pulgadas de Profundidad

Agregue una resistente bandeja 1U a casi cualquier armario o rack de servidores

50,99 € sin IVA
61,70 € con IVA

Accesorios