Bandejas de rack

Ofrecemos una amplia selección de productos de almacenamiento para montaje en rack que facilitan la organización y optimización de su sala de servidores. Nuestra gama de bandejas de rack incluye un amplio rango de tamaños y características que se ajustan a los requisitos específicos de cada usuario.

Se incluyen:

  • Bandejas para racks de 2 y 4 postes
  • Cajones y bandejas deslizantes para racks
  • Bandejas de rack con aberturas de ventilación para mayor circulación del aire
  • Soportes de montaje de monitor
  • Kits de rieles para racks
Filtrar por:
2 Resultados
Bracket Soporte Montura Universal Giratorio para Monitor VESA LCD en Rack Armario de 19in Pulgadas
RKLCDBKT
Bracket Soporte Montura Universal Giratorio para Monitor VESA LCD en Rack Armario de 19in Pulgadas

Instale un panel LCD de 17-19 pulgadas en un soporte giratorio con inclinación vertical

122,99 € sin IVA
148,82 € con IVA
Bracket Soporte Montura para Monitores VESA LCD en Rack Armario de 19
RKLCDBK
Bracket Soporte Montura para Monitores VESA LCD en Rack Armario de 19" Pulgadas

Instale un panel LCD de 17-19 pulgadas en un rack/gabinete estándar de 19 pulgadas

53,99 € sin IVA
65,33 € con IVA