StarTech.com

Panel de Iluminación para Montaje en Rack de Servidores - Lámpara para Data center - 1U

Ilumine el equipo instalado en su rack mediante esta luz LED que ocupa 1U de espacio

ID del Producto: RKPNLLT

  • Posicione la luz en el punto exacto donde la necesite, gracias a las dos luces de fácil ajuste mediante los brazos independientes de cuello de cisne
  • Logre la iluminación perfecta mediante el botón redondo de atenuación que ajusta la intensidad de ambas luces
  • Ahorre energía y tenga la certeza de que su equipo no se recalentará, gracias a las luces de tipo LED
Ver otros
  • Interruptor de encendido/apagado que facilita el control
  • Se instala en solo 1U de espacio
202,99 € EUR sin IVA
245,62 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 1U
Estándares Industriales EIA-310-D
Rendimiento
Diffused Light Intensity 21 Lumens
Direct Light Intensity 42 Lumens
Extensión máxima del brazo 432 mm [17 in]
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.5 A
Consumo de Energía 6
Corriente de Entrada 0.25 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Características Físicas
Altura del Producto 4.4 cm [1.7 in]
Ancho del Producto 45 mm [1.8 in]
Longitud del Producto 48.3 cm [19 in]
Peso del Producto 750 g [26.5 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 cm [3.9 in]
Ancho de la Caja 11 cm [4.3 in]
Longitud de la Caja 49 cm [19.3 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 kg [1.6 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - panel de luz
4 - Tuercas Jaula M5
4 - Tornillos M5
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
Longitud del Cable 152.4 cm [60 in]

Certificaciones

Accesorios