StarTech.com

Panel Horizontal 1U de Administración de Cableado para Armarios Racks de Servidores con Anillos en D

Utilice este panel de gestión de cables 1U de rack de servidores con agujeros a través de los cuales pueden pasar los cables, a fin de organizar en un rack los cables de su servidor de redes y su conmutador KVM

ID del Producto: CABLMANAGERH

  • Disfrute de la sencilla gestión de cables gracias a los agujeros pass-through que permiten encaminar los cables a través del panel y hacia las anillas en D
  • Ahorre espacio en su rack con un gestor 1U de cables
  • Facilite el enfriamiento pasivo de su rack mediante la gestión del cableado, a fin de mejorar la circulación del aire
61,99 € EUR sin IVA
75,01 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Altura U 1U
Opciones de Montaje Front and Rear Mount
Orientación Horizontal
Observaciones / Requisitos
Nota Los ganchos de este sistema de gestión de cables se extienden más de 19 pulgadas. En consecuencia, algunos racks con escasa separación entre sí o con orificios internos de montaje en rack pueden no ser compatibles con este producto.
Puede que los cables de alimentación no quepan a través de los agujeros de este panel.
Características Físicas
Altura del Producto 102 mm [4 in]
Ancho del Producto 44 mm [1.7 in]
Longitud del Producto 483 mm [19 in]
Peso del Producto 424 g [15 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 702 g [24.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conducto Flexible para Gestión de Cableado con Placa de Base Lastrada
4 - Tuercas Jaula M5
4 - Tornillos M5

Certificaciones