StarTech.com

Cubierta de Seguridad de 3U para Rack - Abisagrada

Compatible con Racks de 19IN | Garantía de 3 Años

ID del Producto: RKSECLK3U

  • Con bisagras, a fin de facilitar el acceso a los componentes del rack
  • Se ajusta a TAA para compras de acuerdo a GSA
  • Diseño con seguro para proteger su equipo
Ver otros
  • Sólida estructura de acero
  • 3 YEAR WARRANTY: StarTech.com offers 24 hour technical support and has been the choice of IT professionals for 30 years, conducting thorough compatibility and performance testing on all our products
109,99 € EUR sin IVA
133,09 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Altura U 3U *2U available for equipment*
Características de la puerta delantera Candado de seguridad con llave
Tipo de Puerta Delantera Acero
Características Físicas
Altura del Producto 13.3 cm [5.2 in]
Ancho del Producto 7.6 cm [3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 50.8 cm [20 in]
Material de Fabricación Acero
Peso del Producto 2.1 kg [4.6 lb]
Información de la Caja
Altura de la Caja 11.2 cm [4.4 in]
Ancho de la Caja 53.8 cm [21.2 in]
Longitud de la Caja 17.8 cm [7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 2.5 kg [5.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Panel de Seguridad Abisagrado con Seguro
4 - Tornillos M5
4 - Tuercas Jaula M5
2 - Llaves

Certificaciones

Productos Relacionados

Cubierta de Seguridad de 2U para Rack - Abisagrada
RKSECLK2U
Cubierta de Seguridad de 2U para Rack - Abisagrada

Compatible con Racks de 19IN | Garantía de 3 Años

99,99 € sin IVA
120,99 € con IVA
Cubierta de Seguridad de 5U para Rack - Abisagrada
RKSECLK5U
Cubierta de Seguridad de 5U para Rack - Abisagrada

Compatible con Racks de 19IN | Garantía de 3 Años

129,99 € sin IVA
157,29 € con IVA