StarTech.com

Panel Ciego Abisagrado de 2U para Armario Rack - Panel Sólido de Relleno

Este panel modular, con bisagras, permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks, a la vez que facilta el acceso y el flujo de aire

ID del Producto: RKPNLHS2U

  • Con bisagras, a fin de facilitar el acceso a los componentes del rack
  • Reversible: instalación que permite la apertura desde la izquierda o la derecha
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Diseño de panel sin ventilación para rack (2U)
  • Sólida estructura de acero
  • Montaje en racks de servidor estándar de 19 pulgadas, de 2 o 4 columnas
  • Tornillos del rack incluidos
19,99 € EUR sin IVA
23,99 € EUR con IVA
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

General

El panel de relleno para rack, sin ventilación y con bisagras (2U), modelo RKPNLHS2U, se puede instalar en un rack estándar de 19 pulgadas, de 2 o 4 postes, a fin de mejorar la organización y el aspecto de un rack, a la vez que se facilita el acceso y la distribución del flujo del aire. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

El panel de relleno, con bisagras, es reversible, lo cual significa que se puede instalar desde el lado izquierdo o derecho, para permitir el fácil acceso al interior del rack, a la vez que se recubren los espacios no utilizados del rack, para un aspecto más profesional.

El panel de relleno está fabricado con acero de alta calidad para durabilidad a largo plazo, además de que su diseño sin ventilación facilita el flujo del aire hacia la parte posterior del rack, en lugar de fluir a través del rack. De fácil instalación, este panel para rack incluye todos los tornillos de instalación (10-32).

Para información sobre paneles con ventilación, consulte la página sobre el panel de relleno para rack (2U), con bisagras y ventilación (RKPNLHV2U).

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Creación de ambientes con aspecto ordenado y profesional, gracias al recubrimiento de los espacios no utilizados de un rack
  • Fácil acceso al interior de un rack, gracias al diseño con bisagras
  • Este panel para rack, que es reversible y de relleno, permite la apertura de izquierda a derecha

Aplicaciones

Permite rellenar espacios no utilizados entre racks y armarios para servidor, a la vez que permite el acceso al interior del rack

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 2U
Estándares Industriales EIA RS310-D
Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)
Características Físicas
Altura Externa 88.1 mm [3.5 in]
Ancho Externo 482 mm [19 in]
Color Negro
Peso del Producto 325 g [11.5 oz]
Profundidad Externa 15 mm [0.6 in]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 431 g [15.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Panel para rack, sin ventilación y con bisagras (2U)
2 - Tornillos de 5/8" #10-32 UNF
2 - Tuercas Jaula #10-32 UNF

Certificaciones

Productos Relacionados

Panel Ciego Abisagrado de Relleno con 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación
RKPNLHV2U
Panel Ciego Abisagrado de Relleno con 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación

Este panel modular, con bisagras, permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks, a la vez que facilta el acceso y el flujo de aire

32,99 € sin IVA
39,59 € con IVA
Panel Ciego de Relleno 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación de Instalación sin Herramientas
RKPNLTL2UV
Panel Ciego de Relleno 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación de Instalación sin Herramientas

Este panel modular, con ventilación y que no requiere herramientas, se monta en unos segundos y permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks

19,99 € sin IVA
23,99 € con IVA
Panel Ciego 1U para Racks y Armarios de Servidores de 19 pulgadas
BLANKB1
Panel Ciego 1U para Racks y Armarios de Servidores de 19 pulgadas

Mejore la circulación de aire y la apariencia de sus racks y gabinetes cubriendo los espacios libres entre equipos

12,99 € sin IVA
15,59 € con IVA
Panel Ciego 2U para Racks y Gabinetes de Servidores de 19 pulgadas
BLANKB2
Panel Ciego 2U para Racks y Gabinetes de Servidores de 19 pulgadas

Mejore la circulación de aire y la apariencia de sus racks y gabinetes cubriendo los espacios libres entre equipos

20,99 € sin IVA
25,19 € con IVA

Soporte de Producto

Controladores y Descargas

Manual:
Ficha(s) Técnica(s)