StarTech.com

Panel Ciego de Relleno 1U para Gabinetes Racks de Servidores - Sin herramientas - Paquete de 10

Utilice estos paneles de relleno para los espacios vacíos de su rack, con el fin de mejorar el aspecto del rack y permitir el enfriamiento pasivo

ID del Producto: BLANKP10

  • Cree un ambiente con aspecto ordenado y profesional, al cubrir los espacios no utilizados de un rack
  • Instalación sencilla gracias al diseño que no requiere herramientas
  • Permite el enfriamiento pasivo dentro de su rack, ya que redirige la circulación del aire
Ver otros
  • 10 paneles de relleno incluidos para abarcar hasta 10U espacio en rack
  • Los paneles 1U se pueden instalar en cualquier rack de servidores de 19 pulgadas compatible con EIA-310
52,99 € EUR sin IVA
64,12 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Altura U 1U
Estándares Industriales EIA RS310-D
Gestión de la circulación del aire Sin ventilación
Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)
Características Físicas
Altura del Producto 30 mm [1.2 in]
Ancho del Producto 42 mm [1.7 in]
Color Negro
Longitud del Producto 48.2 cm [19 in]
Peso del Producto 104 g [3.7 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 55 mm [2.2 in]
Ancho de la Caja 35 mm [1.4 in]
Cantidad de Paquetes 10
Longitud de la Caja 49.5 cm [19.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 158 g [5.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 10 - Paneles de relleno

Certificaciones