StarTech.com

Etiquetas para Unidades de Rack - Hasta 52U - Paquete de 2

Asegúrese de obtener una alineación perfecta carril a carril cuando instale equipos en su rack de servidores, gracias a estas etiquetas de unidad de rack

ID del Producto: RKUNITAPE

  • Sirven de ayuda visual de alineación durante la instalación de equipos para montaje en rack
  • Etiquetas de medida U para rack, cortadas a medidas de hasta 52U
  • Dos etiquetas incluidas para marcar la parte delantera y trasera de su rack
  • Aplicación sencilla, gracias a estas etiquetas autoadhesivas
34,99 € EUR sin IVA
42,34 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad por paquete 2
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento 4°C to 38°C (40°F to 100°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 cm [0.4 in]
Ancho del Producto 6.4 mm [0.3 in]
Longitud del Producto 2.2 m [7.1 ft]
Peso del Producto 18 g [0.6 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 22 mm [0.9 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Cantidad de Paquetes 2
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 28 g [1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - etiquetas para unidad de rack
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones