Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comPaquete de 100 Tuercas Enjauladas M5 - Color Negro
Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad
ID del Producto: CABCAGENUT2B
- Hechos de acero en negro
- Incluye cien tuercas enjauladas M5
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Hassle-free installation with cage nut installation tool included
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este paquete de 100 tuercas enjauladas M5 resulta práctico a la hora de instalar equipo en racks, como sus servidores y equipos de red o de audio/vídeo. Cada paquete incluye una herramienta para instalación con tuerca enjaulada que garantiza una instalación sencilla de cada tuerca enjaulada. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.
También es útil para la instalación de nuevos racks y armarios de servidores: ideal en esos casos en que uno deja caer o pierde de vista una o varias tuercas. Este paquete de contenido a granel garantiza que se tienen las tuercas enjauladas suficientes cuando se necesiten para su instalación.
Las tuercas enjauladas para rack de servidores tienen un acabado en color negro con aspecto impecable.
Este paquete CABCAGENUT2B está avalado con una garantía de 2 años por StarTech.com.
Aplicaciones
Instale su equipo estándar de montaje en rack en un armario o rack de servidores
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro España | V933606 | |
Esprinet | CABCAGENUT2B | |
UPC Code | 065030862202 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad por paquete | 100 | |
Incluido | Tuercas Jaulas | |
Tipo(s) de Rosca | M5 | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 9 mm [0.4 in] | |
Ancho del Producto | 13 mm [0.5 in] | |
Longitud del Producto | 13 mm [0.5 in] | |
Peso del Producto | 446 g [15.7 oz] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 0.5 kg [1 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 100 - Tuercas Jaula M5 | |
1 - cage nut installation tool |
Accesorios
Rack de Servidores de 2 Columnas con Ruedas - 42U
Mantenga su equipo en este resistente rack de acero, con ruedas para su movilidad
Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 12U con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado
Este rack de marco abierto ajustable 12U permite guardar servidores, equipos de red y de telecomunicaciones
Rack de Marco Abierto con Profundidad Ajustable de 4 Columnas 25U con Ruedas/Niveladores y Anillas de Gestión de Cableado
Este rack de marco abierto ajustable 25U permite guardar servidores, equipos de red y de telecomunicaciones
Rack Armario Bastidor Abierto de Servidores 4 Columnas 42U - Profundidad Ajustable - Con Ruedas
Este rack de marco abierto ajustable 42U permite guardar equipos de red, telecomunicaciones y servidores
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- CABCAGENUT2B_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.