StarTech.com

Paquete de 100 Tuercas Enjauladas M6

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad

ID del Producto: CABCAGENTS62

  • Acabado chapado en níquel para evitar el óxido
  • Incluye cien tuercas enjauladas M6
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
  • Ensable sencillo gracias a la herramienta incluida para la instalación de tuercas enjauladas
46,99 € EUR sin IVA
56,86 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad por paquete 100
Incluido Tuercas Jaulas
Tipo(s) de Rosca M6
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 cm [0.4 in]
Ancho del Producto 13 mm [0.5 in]
Color Plata
Longitud del Producto 13 mm [0.5 in]
Peso del Producto 425.2 g [15 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 11 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 11.8 cm [4.6 in]
Longitud de la Caja 22.1 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 430 g [15.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 100 - Tuercas Jaula M6
1 - cage nut installation tool

Certificaciones

Accesorios