StarTech.com

Paquete de 50 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

ID del Producto: CABSCREWSM6B

  • Hechos de acero en negro
  • Incluye cincuenta tornillos M6
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
30,99 € EUR sin IVA
37,50 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad por paquete 50
Incluido Tornillos de montaje
Tipo(s) de Rosca M6
Características Físicas
Altura del Producto 0.2 cm [0.1 in]
Ancho del Producto 1.4 mm [0.1 in]
Longitud del Producto 12 mm [0.5 in]
Peso del Producto 287.8 g [10.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 12 mm [0.5 in]
Ancho de la Caja 84 mm [3.3 in]
Longitud de la Caja 11.6 cm [4.6 in]
Peso (de la Caja) del Envío 289.8 g [10.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 50 - Tornillos M6

Certificaciones

Productos Relacionados

Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro
CABSCREWSM5B
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

53,99 € sin IVA
65,33 € con IVA
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5x12mm - Negro
CABSCREWM5B
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos y tuercas de alta calidad

52,99 € sin IVA
64,12 € con IVA
Caja de 50 Tornillos de Montaje M6 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWSM6
Caja de 50 Tornillos de Montaje M6 para Rack Gabinete de Servidores

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estos tornillos de excelente calidad

30,99 € sin IVA
37,50 € con IVA
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M6x12mm
CABSCREWSM62
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M6x12mm

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

55,99 € sin IVA
67,75 € con IVA
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro
CABSCRWSM62B
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M6x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

55,99 € sin IVA
67,75 € con IVA

Accesorios