StarTech.com

Paquete de 50 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

ID del Producto: CABSCREWSB

  • Hechos de acero en negro
  • Incluye cincuenta tornillos M5
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
29,99 € EUR sin IVA
36,29 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad por paquete 50
Incluido Tornillos de montaje
Tipo(s) de Rosca M5
Características Físicas
Altura del Producto 1.3 cm [0.5 in]
Ancho del Producto 13 mm [0.5 in]
Longitud del Producto 12 mm [0.5 in]
Peso del Producto 216.8 g [7.7 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 11 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 89 mm [3.5 in]
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 218.6 g [7.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 50 - Tornillos M5

Certificaciones

Productos Relacionados

Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro
CABSCREWSM5B
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

53,99 € sin IVA
65,33 € con IVA
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5x12mm - Negro
CABSCREWM5B
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos y tuercas de alta calidad

52,99 € sin IVA
64,12 € con IVA

Accesorios