StarTech.com

Paquete de 50 Tuercas Enjauladas M5 - Color Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas de alta calidad

ID del Producto: CABCAGENUTSB

  • Hechos de acero en negro
  • Incluye cincuenta tuercas enjauladas M5
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
  • Hassle-free installation with cage nut installation tool included
25,99 € EUR sin IVA
31,45 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad por paquete 50
Incluido Tuercas Jaulas
Tipo(s) de Rosca M5
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 cm [0.4 in]
Ancho del Producto 13 mm [0.5 in]
Longitud del Producto 13 mm [0.5 in]
Peso del Producto 223.2 g [7.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 12 mm [0.5 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 227.7 g [8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 50 - Tuercas Jaula M5
1 - cage nut installation tool

Certificaciones

Productos Relacionados

Paquete de 50 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro
CABSCREWSB
Paquete de 50 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

29,99 € sin IVA
36,29 € con IVA
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro
CABSCREWSM5B
Paquete de 100 Tornillos de Montaje M5x12mm - Negro

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos de alta calidad

53,99 € sin IVA
65,33 € con IVA

Accesorios