StarTech.com

Paquete de 50 Tornillos para Armario Rack de Servidores 10-32

ID del Producto: CABSCRWS1032

  • Acabado chapado en níquel para evitar el óxido
  • 50 tornillos 10-32 incluidos
  • Longitud de 19,05mm
30,99 € EUR sin IVA
37,50 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad por paquete 50
Incluido Tornillos de montaje
Tipo(s) de Rosca 10-32
Características Físicas
Peso del Producto 181 g [6.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 14 mm [0.6 in]
Ancho de la Caja 12.3 cm [4.8 in]
Longitud de la Caja 21.8 cm [8.6 in]
Peso (de la Caja) del Envío 186 g [6.6 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 50 - tornillos 10-32

Certificaciones

Productos Relacionados

Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5
CABCAGENUTS
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5

Utilice estas tuercas de alta calidad para el montaje de equipos de servidores y telecomunicaciones y A/V

25,99 € sin IVA
31,45 € con IVA
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
CABCAGENUTS6
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas de excelente calidad

25,99 € sin IVA
31,45 € con IVA
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad

101,99 € sin IVA
123,41 € con IVA
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
CABSCREWM6
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6

Utilice estas tuercas y tornillos de montaje de alta calidad para instalar equipos de servidores, telecomunicaciones y A/V

58,99 € sin IVA
71,38 € con IVA
Caja de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWS
Caja de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores

Utilice estos tornillos de alta calidad para instalar servidores y equipos de telecomunicaciones y A/V

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA
Caja de 50 Tornillos de Montaje M6 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWSM6
Caja de 50 Tornillos de Montaje M6 para Rack Gabinete de Servidores

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estos tornillos de excelente calidad

30,99 € sin IVA
37,50 € con IVA
Paquete de 20 Tornillos M6 de 12mm y Tuercas Jaula para Armarios Rack - con Herramienta de Instalación
CABSCRWM620
Paquete de 20 Tornillos M6 de 12mm y Tuercas Jaula para Armarios Rack - con Herramienta de Instalación

Monte su servidor, telecomunicaciones y equipo A/V con tornillos y tuercas de alta calidad

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA
Paquete de 50 Tornillos 10-32 y Tuercas Clip para Armario Rack de Servidores
CLPSCRW1032
Paquete de 50 Tornillos 10-32 y Tuercas Clip para Armario Rack de Servidores

Instale su equipo de montaje en rack de forma segura, con estos tornillos y tuercas de alta calidad

55,99 € sin IVA
67,75 € con IVA

Accesorios