StarTech.com

Paquete de 20 Tornillos M5 de 12mm y Tuercas Jaula para Armarios Rack - con Herramienta de Instalación

Instale su hardware para montaje en rack de forma segura, con estas tuercas enjauladas y tornillos de montaje para armario de alta calidad

ID del Producto: CABSCRWM520

  • Acabado niquelado anticorrosión
  • Incluye 20 tuercas enjauladas M5 y 20 tornillos M5 x 12mm
  • Diseño de tuercas jaula para racks y armarios con orificios cuadrados
  • Ensable sencillo gracias a la herramienta incluida para la instalación de tuercas enjauladas
26,99 € EUR sin IVA
32,66 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad por paquete 20
Incluido Tornillos de montaje y tuercas en jaula
Tipo(s) de Rosca M5
Características Físicas
Ancho del Producto 5 mm [0.2 in]
Color Plata
Longitud del Producto 12 mm [0.5 in]
Peso del Producto 180.1 g [6.4 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 11 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 185.3 g [6.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 20 - Tornillos M5
20 - Tuercas Jaula M5
1 - herramienta para instalación con tuerca enjaulada

Certificaciones

Productos Relacionados

Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5
CABCAGENUTS
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5

Utilice estas tuercas de alta calidad para el montaje de equipos de servidores y telecomunicaciones y A/V

25,99 € sin IVA
31,45 € con IVA
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
CABCAGENUTS6
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas de excelente calidad

25,99 € sin IVA
31,45 € con IVA
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad

101,99 € sin IVA
123,41 € con IVA
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
CABSCREWM6
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6

Utilice estas tuercas y tornillos de montaje de alta calidad para instalar equipos de servidores, telecomunicaciones y A/V

58,99 € sin IVA
71,38 € con IVA
Caja de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWS
Caja de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores

Utilice estos tornillos de alta calidad para instalar servidores y equipos de telecomunicaciones y A/V

27,99 € sin IVA
33,87 € con IVA
Caja de 50 Tornillos de Montaje M6 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWSM6
Caja de 50 Tornillos de Montaje M6 para Rack Gabinete de Servidores

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estos tornillos de excelente calidad

30,99 € sin IVA
37,50 € con IVA
Paquete de 20 Tornillos M6 de 12mm y Tuercas Jaula para Armarios Rack - con Herramienta de Instalación
CABSCRWM620
Paquete de 20 Tornillos M6 de 12mm y Tuercas Jaula para Armarios Rack - con Herramienta de Instalación

Monte su servidor, telecomunicaciones y equipo A/V con tornillos y tuercas de alta calidad

28,99 € sin IVA
35,08 € con IVA

Accesorios