Unidades de alimentación (PDU) para racks de servidores

Nuestras unidades PDU (unidades de distribución de alimentación) le ofrecen un suministro de alimentación fiable donde se requiera, lo cual ayuda a mantener su sala de servidores ordenadamente, gracias a la gestión de los cables de alimentación dentro de su rack.

Ofrecemos una amplia gama de unidades PDU autónomas y para rack, que facilitan buscar la solución de alimentación que mejor se adapte a cada caso.

Se incluyen:

  • Una amplia gama de cantidades de receptáculos
  • Unidades PDU básicas
  • Unidades PDU conmutables para control individual de la alimentación
  • Soportes de montaje integrados para instalaciones ordenadas y profesionales
Filtrar por:
1 Resultado (Todos)
PDU de 8 Puertos C13 para Montaje en Rack - 16 Amperios 1U y Cable de 3m CEE7/7
PDU08C13EU
PDU de 8 Puertos C13 para Montaje en Rack - 16 Amperios 1U y Cable de 3m CEE7/7

Agregue ocho tomas de entrada de alimentación C13 a su rack de servidores, gracias a esta unidad de distribución de alimentación (PDU)

96,99 € sin IVA
117,36 € con IVA