Inicio Gestión de servidores Consolas KVM para montaje en rack

¿Busca una forma de mantenimiento de servidores más práctico?

Nuestra consolas KVM para montaje en rack pueden servirle de ayuda. Ahora puede conectar al servidor deseado a petición, sin tener que llevar un crash cart entre rack y rack. Estas consolas ofrecen prácticas opciones de control para montaje en rack, tanto para un solo servidor, como para todos los servidores de una sala de servidores. Las consolas KVM incluyen pantalla LCD, teclado y trackpad, todos con capacidad de deslizarse fácilmente al espacio 1U del rack.

Para información sobre la gama completa de nuestros productos:

Filtrar por:
1 a 10 de 11 resultados
Consola para Armario Rack con KVM de 8 Puertos VGA y Pantalla LCD de 19 Pulgadas - 1U
RKCONS1908K
Consola para Armario Rack con KVM de 8 Puertos VGA y Pantalla LCD de 19 Pulgadas - 1U

Controle su servidor o conmutador KVM desde un cajón central KVM LCD

1.889,99 € sin IVA
2.286,89 € con IVA
Consola para Armario Rack con KVM VGA y Pantalla de 17 Pulgadas - 1U
RKCONS1701
Consola para Armario Rack con KVM VGA y Pantalla de 17 Pulgadas - 1U

Controle su servidor o conmutador KVM desde una consola central para rack

1.156,99 € sin IVA
1.399,96 € con IVA
Consola para Armario Rack con KVM de 8 Puertos VGA y Pantalla de 17 Pulgadas - 1U
RKCONS1708K
Consola para Armario Rack con KVM de 8 Puertos VGA y Pantalla de 17 Pulgadas - 1U

Controle hasta ocho servidores o conmutadores KVM desde una consola central KVM con 8 puertos

1.774,99 € sin IVA
2.147,74 € con IVA
Consola para Armario Rack con KVM VGA y Pantalla de 17,3 Pulgadas 1080p HD - 1U
RKCONS17HD
Consola para Armario Rack con KVM VGA y Pantalla de 17,3 Pulgadas 1080p HD - 1U

Controle su servidor o conmutador KVM desde una consola central KVM HD

1.484,99 € sin IVA
1.796,84 € con IVA
Consola para Armario Rack con KVM VGA y Pantalla de 19 Pulgadas - 1U
RKCONS1901
Consola para Armario Rack con KVM VGA y Pantalla de 19 Pulgadas - 1U

Controle su servidor o conmutador KVM desde una consola central para rack

1.272,99 € sin IVA
1.540,32 € con IVA
Consola KVM HD de 17
RKCOND17HD
Consola KVM HD de 17" para Rack - de Riel Doble

Pantalla 1080p | 17 Pulgadas | 1U | Interfaz DVI y VGA | Incluye Cables

1.867,99 € sin IVA
2.260,27 € con IVA
Consola para Armario Rack con KVM de 16 Puertos VGA y Pantalla de 19 Pulgadas - 1U
RKCONS1916K
Consola para Armario Rack con KVM de 16 Puertos VGA y Pantalla de 19 Pulgadas - 1U

Controle su servidor o conmutador KVM desde una consola central para montaje en rack

2.092,99 € sin IVA
2.532,52 € con IVA
Consola para Armario Rack con KVM de 16 Puertos VGA y Pantalla de 17 Pulgadas - 1U
RKCONS1716K
Consola para Armario Rack con KVM de 16 Puertos VGA y Pantalla de 17 Pulgadas - 1U

Control de hasta 16 servidores VGA o conmutadores KVM, desde una consola KVM central para montaje en rack

1.976,99 € sin IVA
2.392,16 € con IVA
Módulo KVM PS/2 USB de 8 Puertos para Consolas LCD de Rack
CAB831HD
Módulo KVM PS/2 USB de 8 Puertos para Consolas LCD de Rack

Mejore o reemplace el módulo KVM de su consola LCD de StarTech.com y controle ocho ordenadores equipados con USB o PS/2, o utilícelo con un teclado y un ratón PS/2 independiente, y con una pantalla VGA

398,99 € sin IVA
482,78 € con IVA
Consola con Rieles Dobles de 1U y Pantalla Ancha de 17 Pulgadas de 1080p para Rack
RACKCOND1701
Consola con Rieles Dobles de 1U y Pantalla Ancha de 17 Pulgadas de 1080p para Rack

Supervise o controle equipos de servidores desde una consola central KVM integrada con un diseño de cajón de dos rieles

1.738,99 € sin IVA
2.104,18 € con IVA