StarTech.com

Consola de 1U y Pantalla de 19 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack

Control centralizado de un servidor o un conmutador KVM con esta consola LCD con USB y PS/2 de montaje en rack 1U

ID del Producto: RKCONS1901EU

  • Pantalla TFT brillante de matriz activa, de 19"
  • Admite entradas de vídeo VGA
  • Compatible con ordenadores y conmutadores KVM tanto USB, como PS/2
Ver otros
  • Duradero diseño 1U para montaje en rack
  • Función OSD ("On Screen Display", imagen en pantalla) para imágenes LCD
  • Incluye las funciones de seguridad de bloqueo de puertos y de escaneo automático
1.506,99 € EUR sin IVA
1.823,46 € EUR con IVA

General

La consola LCD de 19" para montaje en rack 1U, modelo RKCONS1901EU, ofrece un punto de control completo de teclado, vídeo y ratón, el cual se integra adecuadamente a un espacio 1U de rack/armario: solución que ofrece control KVM total en el propio rack del servidor.

Con un diseño 1U plegable y duradero, cuando la consola para rack no está en uso, se guarda fácilmente plegando la pantalla (igual que un ordenador portátil) y se desliza de vuelta dentro del rack del servidor sobre resistentes carriles (incluidos). La cerradura con llave incluida ofrece un nivel adicional de seguridad, lo cual reduce los accesos no autorizados a los ordenadores conectados.

Para control total desde una ubicación determinada, la consola KVM para rack se puede conectar a casi cualquier conmutador KVM multipuerto, a fin de controlar varios servidores/ordenadores, lo cual representa una solución de control KVM escalable que permite determinar el tipo de conmutador KVM que se debe utilizar, basándose en su función y el presupuesto.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Diseño compacto 1U que ocupa 90% menos de espacio que un teclado, monitor y ratón instalados en un armario estándar
  • La fabricación en resistente acero y los carriles deslizantes de alta calidad garantizan una durabilidad prolongada, que no requiere mantenimiento, así como control fiable del equipo
  • La cerradura con llave evita el acceso al teclado o a la bandeja LCD, lo cual representa una solución segura de gestión de servidores y evita el acceso de usuarios no autorizados a un equipo de tanta importancia

Aplicaciones

El conmutador opcional KVM permite el control centralizado de decenas de ordenadores y servidores

Mejora de la eficiencia del espacio interno de los racks existentes

Gestión de servidores instalados en racks

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos KVM 1
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB y PS/2
Sistema de Bloqueo
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tamaño de Pantalla 19in
Tipo de Panel Pantalla LCD TFT de matriz activa
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Ángulo de Visión 176° (H), 170° (V)
Brillo 250 cd/m²
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
MTBF 60.000 horas
Profundidad de Color 16,7M colores de 24 bits (Truecolor)
Relación de Aspecto Estándar (4:3)
Relación de Contraste 1000:1
Resolución Analógica Máxima 1280x1024(SXGA)@60Hz
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo
Soporta Pixel Pitch 0.294 x 0.294 mm
Soporte para Selección de Puertos Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
Tiempo de Respuesta 5ms
Conector(es)
Conectores del Host 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido International Power Cords
Consumo de Energía 48
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 45 mm [1.8 in]
Ancho del Producto 480 mm [18.9 in]
Color Negro
Longitud del Producto 575 mm [22.6 in]
Peso del Producto 13.7 kg [30.3 lb]
Profundidad Máxima de Montaje 800 mm [31.5 in]
Profundidad Mínima de Montaje 555 mm [21.9 in]
Tipo de Gabinete Acero de Alta Resistencia
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 19.5 kg [43.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cajón de consola de rack 1U LCD
1 - Rieles de montaje: juego
1 - Kit de cable de consola
1 - Cable de alimentación
1 - 1 Juego de Llaves
1 - Tornillos de Montaje
1 - Manual del Usuario
1 - Manual de instrucciones (en CD)

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Soporte de Producto