StarTech.com

Módulo KVM PS/2 USB de 8 Puertos para Consolas LCD de Rack

Mejore o reemplace el módulo KVM de su consola LCD de StarTech.com y controle ocho ordenadores equipados con USB o PS/2, o utilícelo con un teclado y un ratón PS/2 independiente, y con una pantalla VGA

ID del Producto: CAB831HD

  • El módulo del conmutador KVM universal de 8 puertos permite controlar hasta 8 ordenadores directamente y hasta 64 ordenadores mediante la configuración en cascada de 8 conmutadores KVM adicionales
  • Soporta PCs con conectores USB o PS/2 de teclado y ratón
  • Compatible con servidores y sistemas PC, Mac y Sun
Ver otros
  • Independiente del sistema operativo
  • No requiere software ni controladores
  • Diseño compacto y altura 1U ocupando poco espacio en el armario o rack
  • Función de Conexión directa (hot-plug) – permite agregar o quitar ordenadores sin apagar el sistema
  • Modo de Escaneo Automático que permite conmutar entre ordenadores brindando un monitoreo simple
  • Autenticación de ingreso para brindar acceso sólo a usuarios autorizados
  • Cada nombre de ordenador se puede definir mediante el menú en pantalla OSD (14 caracteres)
  • Compatible con DDC2B
  • Soporta Plug and Play
398,99 € EUR sin IVA
482,78 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Altura U 1U
Cantidad de Puertos KVM 8
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB y PS/2
Sistema En Cascada
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada 64
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Características de Seguridad Contraseñas Por Puerto
Control IP KVM No
Escaneo Automático 3, 8, 15 y 30 segundos
Longitud Máxima del Cable 30.5 m [100 ft]
MTBF 72000 horas
Resolución Analógica Máxima 1920x1440
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo
Soporte DVI No
Soporte para Selección de Puertos Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
Conector(es)
Conectores del Host 8 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 1 - Centronics (36 pines) Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Este producto agrega un módulo KVM de 8 puertos a nuestras unidades 1UCABCONS, IUCABCONS17 o 1UCABCONS19
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
Alimentación de Salida 4A
Consumo de Energía 0.6
Corriente de Entrada 1.8
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Características Físicas
Altura del Producto 4.4 cm [1.7 in]
Ancho del Producto 43.6 cm [17.2 in]
Color Negro
Peso del Producto 2.2 kg [4.9 lb]
Profundidad del Producto 180 mm [7.1 in]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 15.5 cm [6.1 in]
Ancho de la Caja 57 mm [2.2 in]
Longitud de la Caja 52.8 cm [20.8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 3.3 kg [7.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Módulo KVM de 8 Puertos
2 - Soportes para montaje (con tornillos)
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Accesorios