StarTech.com

Consola para Armario Rack con KVM VGA y Pantalla de 17,3 Pulgadas 1080p HD - 1U

Controle su servidor o conmutador KVM desde una consola central KVM HD

ID del Producto: RKCONS17HD

  • Ahorre dinero y evite molestias adquiriendo una económica consola LCD para montaje en rack
  • Calidad de imágenes con la más clara nitidez y máximo espacio de pantalla y compatibilidad con resoluciones de hasta 1080p
  • Reduzca el desorden en su sala de servidores, gracias al diseño de tamaño 1U de montaje en rack
Ver otros
  • Integración intuitiva del sistema, con compatibilidad directa para un solo servidor o un conmutador KVM
  • Teclado y panel táctil integrados
1.484,99 € EUR sin IVA
1.796,84 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 1U
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 1
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tamaño de Pantalla 17.3"
Tipo de Panel Pantalla LCD TFT de matriz activa
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Ángulo de Visión 170° (H), 170° (V)
Brillo 300 cd/m²
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
MTBF 50.000 horas
Profundidad de Color 6-bit, 262144 colors
Relación de Aspecto 16:9
Relación de Contraste 800:1
Resolución Analógica Máxima 1920x1080
Resoluciones Admitidas Resolutions up to 1920x1080 @ 60Hz
Soporta Pixel Pitch 0.1989 x 0.1989 mm
Conector(es)
Conectores del Host 1 - HD15 (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input
Otra(s) Interfaz(ces) 1 - Alimentación IEC 60320 C14 Hembra Input
Indicadores
Indicadores LED 1 - indicador LED de encendido / estado
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido International Power Cords
Consumo de Energía 13W
Corriente de Entrada 1.5A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 10% a 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.3 cm [1.7 in]
Ancho del Producto 48.3 cm [19 in]
Color Negro
Longitud del Cable 1.8 m
Longitud del Producto 56.5 cm [22.2 in]
Peso del Producto 13.7 kg [30.3 lb]
Profundidad Máxima de Montaje 85 cm [33.5 in]
Profundidad Mínima de Montaje 510 mm [20.1 in]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 18.5 cm [7.3 in]
Ancho de la Caja 61.5 cm [24.2 in]
Longitud de la Caja 76.5 cm [30.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 16 kg [35.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Consola KVM
1 - Cable KVM
8 - Tuercas Jaula M5
8 - Tornillos M5
5 - cables de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - Guía rápida de inicio
2 - carriles de montaje

Certificaciones

Productos Relacionados

Consola para Armario Rack con KVM de 8 Puertos VGA y Pantalla de 17 Pulgadas - 1U
RKCONS1708K
Consola para Armario Rack con KVM de 8 Puertos VGA y Pantalla de 17 Pulgadas - 1U

Controle hasta ocho servidores o conmutadores KVM desde una consola central KVM con 8 puertos

1.774,99 € sin IVA
2.147,74 € con IVA
Consola para Armario Rack con KVM de 16 Puertos VGA y Pantalla de 17 Pulgadas - 1U
RKCONS1716K
Consola para Armario Rack con KVM de 16 Puertos VGA y Pantalla de 17 Pulgadas - 1U

Control de hasta 16 servidores VGA o conmutadores KVM, desde una consola KVM central para montaje en rack

1.976,99 € sin IVA
2.392,16 € con IVA
Consola KVM HD de 17
RKCOND17HD
Consola KVM HD de 17" para Rack - de Riel Doble

Pantalla 1080p | 17 Pulgadas | 1U | Interfaz DVI y VGA | Incluye Cables

1.867,99 € sin IVA
2.260,27 € con IVA
Consola para Armario Rack con KVM VGA y Pantalla de 19 Pulgadas - 1U
RKCONS1901
Consola para Armario Rack con KVM VGA y Pantalla de 19 Pulgadas - 1U

Controle su servidor o conmutador KVM desde una consola central para rack

1.272,99 € sin IVA
1.540,32 € con IVA
Consola para Armario Rack con KVM de 8 Puertos VGA y Pantalla LCD de 19 Pulgadas - 1U
RKCONS1908K
Consola para Armario Rack con KVM de 8 Puertos VGA y Pantalla LCD de 19 Pulgadas - 1U

Controle su servidor o conmutador KVM desde un cajón central KVM LCD

1.889,99 € sin IVA
2.286,89 € con IVA
Consola para Armario Rack con KVM de 16 Puertos VGA y Pantalla de 19 Pulgadas - 1U
RKCONS1916K
Consola para Armario Rack con KVM de 16 Puertos VGA y Pantalla de 19 Pulgadas - 1U

Controle su servidor o conmutador KVM desde una consola central para montaje en rack

2.092,99 € sin IVA
2.532,52 € con IVA

Accesorios